Ha-VIS eCon 2080GB-A
Nr artykułu.: 24 02 408 0010


Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.



Ha-VIS eCon 2080GB-A
Nr artykułu.: 24 02 408 0010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Seria | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Element | Przemysłowe switche Ethernetowe |
Specyfikacje | Niezarządzalny |
Typ Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Całkowita liczba portów | 8 |
---|---|
Mocowanie | 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715 |
Technologia przełączania | Store and Forward |
Rozmiar ramki | 9,216 kB |
Rozmiar tablicy MAC | 4k Wejścia |
Rozmiar bufora pakietu | 1,5 Megabit |
Bez blokowania | Tak |
Quality of service | Tak |
Energooszczędny Ethernet | Tak |
Kontrola przepływu | Wył. |
Kontakt sygnałowy | Nie |
Funkcja PoE | Nie |
Wsparcie ramek typu Jumbo | Tak |
Zawartość opakowania | Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania |
Instrukcje montażu |
Poprzedni
Następny