Ha-VIS eCon 3080B-A
Nr artykułu.: 24 03 008 0010

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.


Ha-VIS eCon 3080B-A
Nr artykułu.: 24 03 008 0010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Seria | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Element | Przemysłowe switche Ethernetowe |
Specyfikacje | Niezarządzalny |
Typ Ethernet | Fast Ethernet |
Całkowita liczba portów | 8 |
---|---|
Mocowanie | 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715 |
Technologia przełączania | Store and Forward |
Rozmiar ramki | 1,522 kB |
Rozmiar tablicy MAC | 1k Wejścia |
Rozmiar bufora pakietu | 0,44 Megabit |
Bez blokowania | Tak |
Quality of service | Tak |
Energooszczędny Ethernet | Tak |
Kontrola przepływu | Wył. |
Kontakt sygnałowy | Nie |
Funkcja PoE | Nie |
Zawartość opakowania | Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania |
Instrukcje montażu |
Poprzedni
Następny