| Dane techniczne | EN 50155 Zastosowania w kolejnictwie |
|---|
| EN 50121-3-2 Zastosowania EMC w kolejnictwie |
| EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia EMC |
| EN 55035 Odporność na zakłócenia EMC |
| EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD) |
| EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne |
| EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst) |
| EN 61000-4-5 Przepięcia |
| EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone |
| EN 61000-6-4 standardowa emisja |
| EN 55032 standardowa emisja |
| IEC 60721-3 Stabilność mechaniczna |
| IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne) |
| IEC 60068-2-27 Wstrząsy |
| IEEE 802.3 |
| UL / CSA | UL w przygotowaniu |
|---|
| Certyfikaty | CE |
|---|
| E1 w przygotowaniu |
| FCC | Tak |
|---|