Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Wkłady monoblokowe
  6. Do zastosowań przemysłowych
  7. Prądu do 16 A
  8. 09 33 010 2672

Han 10 ESS-STI

Nr artykułu.: 09 33 010 2672


Konfigurowalny
Han 10 ESS-STI

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han 10 ESS-STIHan 10 ESS-STIHan 10 ESS-STI
Konfigurowalny Wkłady

Han 10 ESS-STI

Nr artykułu.: 09 33 010 2672

aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wkłady Przyłącznie typu klatkowego Męski Poliwęglan (PC) RAL 7032 (szary żwirowy) Prąd znamionowy: ‌16 A Rozmiar: 10 B Kontakty: 10 Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm² Stop miedzi Posrebrzane

Szczegóły produktu


Kategoria Wkłady
Seria Han® ESS
Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Rozmiar 10 B
Liczba kontaktów 10
Kontakt PE Tak
Szczegóły dwa przyłączenia na kontakt
tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji
Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Rezystancja styku 3 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Długość odizolowania 9 ... 11 mm
Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver PH2
Ilość łączeń 500
Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty DNV GL
Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 84.3 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140051065
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów