Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Wkłady monoblokowe
  6. Do zastosowań przemysłowych
  7. Prądu do 16 A
  8. 09 32 032 3011

Han 32 EE-M-C (33-64)

Nr artykułu.: 09 32 032 3011


Han 32 EE-M-C (33-64)

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han 32 EE-M-C (33-64)Han 32 EE-M-C (33-64)
Wkłady

Han 32 EE-M-C (33-64)

Nr artykułu.: 09 32 032 3011

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wkłady Przyłączenie zaciskowe Męski Poliwęglan (PC) RAL 7032 (szary żwirowy) Prąd znamionowy: ‌16 A Rozmiar: 32 B Kontakty: 64 Przekrój przewodu: 0.14 ... 4 mm²

Szczegóły produktu


Kategoria Wkłady
Specyfikacje Trwałe znakowanie
Seria Han® EE
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Rozmiar 32 B
Liczba kontaktów 64
Kontakt PE Tak
Identyfikacja kontaktów 33 ... 64
Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu
Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver PH2
Ilość łączeń 500
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty DNV GL
Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 60.06 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140049277
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów