Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Wkłady monoblokowe
  6. Do zastosowań przemysłowych
  7. Prądu do 16 A
  8. 09 32 040 3001

Han 40 EEE-M-C

Nr artykułu.: 09 32 040 3001


Konfigurowalny
Han 40 EEE-M-C

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han 40 EEE-M-CHan 40 EEE-M-C
KonfigurowalnyWkłady

Han 40 EEE-M-C

Nr artykułu.: 09 32 040 3001

aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wkłady Przyłączenie zaciskowe Męski Poliwęglan (PC) RAL 7032 (szary żwirowy) Prąd znamionowy: ‌16 A Rozmiar: 16 B Kontakty: 40 Przekrój przewodu: 0.14 ... 4 mm²

Szczegóły produktu


Kategoria Wkłady
Seria Han® EEE
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Rozmiar 16 B
Liczba kontaktów 40
Kontakt PE Tak
Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver PH2
Ilość łączeń 500
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 60.08 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140049307
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów