Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Wkłady monoblokowe
  6. Zastosowania specjalne
  7. Złącze terminalblokowe
  8. 09 33 006 4726

Han 6E-AV-F-LINKS-SK

Nr artykułu.: 09 33 006 4726


Konfigurowalny
Han 6E-AV-F-LINKS-SK

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han 6E-AV-F-LINKS-SKHan 6E-AV-F-LINKS-SKHan 6E-AV-F-LINKS-SK
KonfigurowalnyWkłady

Han 6E-AV-F-LINKS-SK

Nr artykułu.: 09 33 006 4726

aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wkłady Złącze terminalblokowe Przyłączenie śrubowe Żeński Poliwęglan (PC) RAL 7032 (szary żwirowy) Prąd znamionowy: ‌16 A Rozmiar: 6 B Kontakty: 6 Przekrój przewodu: 0.2 ... 2.5 mm² Stop miedzi Posrebrzane

Szczegóły produktu


Kategoria Wkłady
Element Złącze terminalblokowe
Specyfikacje Wersja leworęczna
Pojedynczy kontur (SK)
Seria Han E® AV
Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński) Żeński
Rozmiar 6 B
Liczba kontaktów 6
Kontakt PE Tak
Przekrój przewodu (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Rezystancja styku 4 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Moment dokręcający ‌0,5 Nm Śruba kontaktowa M3
‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
Recommended screw driver PH2
Ilość łączeń 500
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty DNV GL
Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 104 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140050945
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów