Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Wkłady monoblokowe
  6. Do zastosowań przemysłowych
  7. Prądu do 16 A
  8. 09 33 006 2601 XL

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Nr artykułu.: 09 33 006 2601 XL


Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300
Wkłady

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Nr artykułu.: 09 33 006 2601 XL

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wkłady Przyłączenie śrubowe Męski Poliwęglan (PC) RAL 7032 (szary żwirowy) Prąd znamionowy: ‌16 A Rozmiar: 6 B Kontakty: 6 Przekrój przewodu: 0.75 ... 2.5 mm² Stop miedzi Posrebrzane

Szczegóły produktu


Kategoria Wkłady
Seria Han E®
Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Rozmiar 6 B
Z osłoną przewodu Tak
Liczba kontaktów 6
Kontakt PE Tak
Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 18 ... AWG 14
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Rezystancja styku 1 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Długość odizolowania 7,5 mm
Moment dokręcający ‌0,5 Nm Śruba kontaktowa M3
‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
‌1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver PH1
PH2
Ilość łączeń 500
Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty DNV GL
Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 300
Waga netto 50.2 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140185913
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów