Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Kontakty
  6. Elektryczne
  7. 09 33 000 6202

Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG

Nr artykułu.: 09 33 000 6202


Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWGHan E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
Kontakt zaciskany

Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG

Nr artykułu.: 09 33 000 6202

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Kontakt zaciskany Prąd znamionowy: ≤16 A Żeński Stop miedzi Posrebrzane Przekrój przewodu: 2,5 mm² AWG 14

Szczegóły produktu


Kategoria Kontakty
Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Seria Han E®
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński) Żeński
Identyfikacja kontaktów 3 rowki
Proces produkcyjny Kontakty toczone
Przekrój przewodu (mm²) 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 14
Prąd znamionowy 16 A
Rezystancja styku 1 mΩ
Długość odizolowania 7,5 mm
Ilość łączeń 500
Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 1.499 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140907935
eCl@ss 27440204
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów