Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Systemy blokujące
  7. 09 00 000 5229

Han-Easy Lock ® 16B, Single lever

Nr artykułu.: 09 00 000 5229


Han-Easy Lock ® 16B, Single lever

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han-Easy Lock ® 16B, Single leverHan-Easy Lock ® 16B, Single leverHan-Easy Lock ® 16B, Single lever
Klamry blokujące

Han-Easy Lock ® 16B, Single lever

Nr artykułu.: 09 00 000 5229

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Klamry blokujące Rozmiar: 16 B Rygiel pojedynczy Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna RAL 7037 (szary)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
Typy akcesoriów Klamry blokujące
Typ blokowania Rygiel pojedynczy
Rozmiar 16 B
Han-Easy Lock® Tak
Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Materiał (akcesoria) Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Kolor (akcesoria) RAL 7037 (szary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 10
Waga netto 10 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140002326
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów