Złącza HARTING wewnątrz turbiny wiatrowej
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
Technologie rolnicze
Przemysł - Przegląd technologii rolniczych
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
Nasze zaangażowanie w sport
Nasze zaangażowanie w sport
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
  2. Złącza przemysłowe / Han®
  3. Złącza przemysłowe okrągłe
  4. Produkty
  5. Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  6. 09 15 503 0901

Han F+B housing bulkhead mounting-agw

Nr artykułu.: 09 15 503 0901


Konfigurowalny
undefined

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han F+B housing bulkhead mounting-agwundefined
KonfigurowalnyObudowy gniazd do montażu przelotowego

Han F+B housing bulkhead mounting-agw

Nr artykułu.: 09 15 503 0901

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Obudowy gniazd do montażu przelotowego Kątowy, Z trzema otworami przelotowymi dla śrub montażowych Rozmiar: 3 A Mocowanie śrubowe Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Polipropylen Czarny Materiał (uszczelki): EPDM, Silikon

Szczegóły produktu


Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria Han® F+B
Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Kątowy
Z trzema otworami przelotowymi dla śrub montażowych
Rozmiar 3 A
Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Zakres zastosowań Złącza do przemysłu spożywczego
Szczegóły Czyszczenie: Przy czyszczeniu wysokociśnieniowym za pomocą lancy zalecane jest zachowanie odległości >30cm aby wykluczyć mechaniczne uszkodzenia zewnętrznych komponentów złączy.
Odciążka:Odpowiednia odciążka jest wymagana aby umożliwić złączom F+B wytrzymać naprężenia spowodowane np. codziennym myciem maszyny. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definiuje naprężenie dla złącza zależnie od średnicy przewodu.
Moment dokręcający ‌1 Nm Śruby mocujące M3
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń ≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan zablokowania
IP6K9K zgodnie z ISO 20653
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polipropylen
Szorstkość powierzchni ≤ 1,12 µm
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
Materiał (uszczelki) EPDM
Silikon
Kolor, (uszczelka) Niebieski
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
RoHS zgodny
ELV status zgodny
China RoHS e
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
REACH SVHC substancje Niezawarte
EG1935/2004 zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Certyfikaty CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 29,72 g
Kraj pochodzenia Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
GTIN 5713140023611
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów