Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 33 006 0401

Han SNAP SCHALENGEHAEUSE

Nr artykułu.: 09 33 006 0401


Han SNAP SCHALENGEHAEUSE

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han SNAP SCHALENGEHAEUSEHan SNAP SCHALENGEHAEUSE
Obudowa gniazda

Han SNAP SCHALENGEHAEUSE

Nr artykułu.: 09 33 006 0401

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Obudowa gniazda Rozmiar: 6 B Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) Wejście górne / Wejście boczne Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC) RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Snap®
Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Rozmiar 6 B
Wersja Wejście górne / Wejście boczne
Zawartość opakowania 2 półpanewki z zatyczkami
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Moment dokręcający ‌0,8 Nm
Siła zrywająca ≥300 N stan zablokowania
Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Dane techniczne IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
IEC 60068-2-27 Wstrząsy
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 50 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140050716
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów