Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Seria
  6. Han-Snap®
  7. Montaż wkładu
  8. 09 33 000 9801

Han-Snap nosnik standardowy odchylny

Nr artykułu.: 09 33 000 9801


Han-Snap nosnik standardowy odchylny

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Han-Snap nosnik standardowy odchylnyHan-Snap nosnik standardowy odchylnyHan-Snap nosnik standardowy odchylny
Montaż wkładu

Han-Snap nosnik standardowy odchylny

Nr artykułu.: 09 33 000 9801

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Montaż wkładu Kołysanie, dla wkładów standardowych

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria Han-Snap®
Typy akcesoriów Montaż wkładu
Opis akcesoriów Kołysanie
dla wkładów standardowych
Ograniczenie temperaturowe [-40] ... [+125 °C]
Moment dokręcający ‌0,8 Nm
Siła zrywająca ≥450 N Na szynę
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Materiał (akcesoria) Poliwęglan (PC)
Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Dane techniczne IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
IEC 60068-2-27 Wstrząsy
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 90 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140050327
eCl@ss 27440210
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów