Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Han® ES Press zworki
  7. 09 33 000 9822

Jumper Across 2x1 black 16A

Nr artykułu.: 09 33 000 9822


Jumper Across 2x1 black 16A

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Jumper Across 2x1 black 16AJumper Across 2x1 black 16AJumper Across 2x1 black 16A
Zworka wtykowa

Jumper Across 2x1 black 16A

Nr artykułu.: 09 33 000 9822

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Zworka wtykowa 2x 1, Poprzeczny Poliamid (PA) RAL 5004 (ciemnoniebieski)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria Han® ES Press
Typy akcesoriów Zworka wtykowa
Opis akcesoriów 2x 1
Poprzeczny
Szczegóły Przy stosowaniu zworek z Han® ES Press muszą być stosowane obudowy wtyczek wysokiej konstrukcji.
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Rezystancja styku 1 mΩ
Ograniczenie temperaturowe [-40] ... [+125 °C]
Ilość łączeń 5
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Cynowane
Materiał (akcesoria) Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria) RAL 5004 (ciemnoniebieski)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 5
Waga netto 1.18 g
Kraj pochodzenia Chiny
GTIN 5713140192560
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów