Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Han® ES Press zworki
  7. 09 33 000 9844

Jumper Along 1x5 blue 16A

Nr artykułu.: 09 33 000 9844


Jumper Along 1x5 blue 16A

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Jumper Along 1x5 blue 16AJumper Along 1x5 blue 16AJumper Along 1x5 blue 16A
Zworka wtykowa

Jumper Along 1x5 blue 16A

Nr artykułu.: 09 33 000 9844

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Zworka wtykowa 1x 5, Wzdłużny Poliamid (PA) RAL 5012 (jasnoniebieski)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria Han® ES Press
Typy akcesoriów Zworka wtykowa
Opis akcesoriów 1x 5
Wzdłużny
Szczegóły Przy stosowaniu zworek z Han® ES Press muszą być stosowane obudowy wtyczek wysokiej konstrukcji.
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Rezystancja styku 1 mΩ
Ograniczenie temperaturowe [-40] ... [+125 °C]
Ilość łączeń 5
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Cynowane
Materiał (akcesoria) Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria) RAL 5012 (jasnoniebieski)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 5
Waga netto 3.8 g
Kraj pochodzenia Chiny
GTIN 5713140192676
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów