Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 21 03 821 1505

M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male

Nr artykułu.: 21 03 821 1505


M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded maleM12 Crimp Slim Design 5pol A-coded maleM12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
Złącze kablowe

M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male

Nr artykułu.: 21 03 821 1505

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze kablowe Prosty Męski A-kodowany Przyłączenie zaciskowe Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) Kontakty: 4, 5 Przekrój przewodu: 0,13 ... 0,82 mm² Prąd znamionowy: ‌4 A Odlew ciśnieniowy cynk Mocowanie śrubowe Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Slim Design
Element Złącze kablowe
Specyfikacje Prosty
Seria Złącza okrągłe M12
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Ekranowanie Ekranowane
Liczba kontaktów 4
5
Kodowanie A-kodowany
Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Przekrój przewodu (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu 2.3 mm
Napięcie znamionowe 48 V AC
60 V DC
Prąd znamionowy 4 A
Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Rezystancja izolacji >108 Ω
Rezystancja styku 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Moment dokręcający ‌0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
Ilość łączeń 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Kategoria przepięciowa III
Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dane techniczne IEC 61076-2-101
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 36.22 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140139572
eCl@ss 27440116
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów