Energia wiatrowa
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
Rolnictwo
Rolnictwo technologia rolnicza kombajn
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
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
Deklaracja środowiskowa
Droga z namalowaną żółtą strzałką
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Certyfikaty CSR
Certyfikaty CSR
Prawa człowieka
Oświadczenie HARTING dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka - Deklaracje
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie karty rozszerzenia
  7. 02 01 160 1102
  8. Bezpłatna próbka

Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową


Produkt obecnie niedostępny

Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL-Clip
Złącze męskie MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL-Clip 02 01 160 1102
Niedostępne
MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL-Clip
Złącze męskie MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL-Clip 02 01 160 2102
Alternatywa
Charakterystyka techniczna
Rezystancja izolacji
1010 Ω
1010 Ω
Hot plugging
Nie
Nie
Siła łączenia
≤ 160 N
≤ 160 N
Siła wycofania
≤ 120 N
≤ 120 N
Prąd znamionowy
‌ 1 A
‌ 1 A
Długość drogi upływu
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Klasa właściwości
1|zgodnie z IEC 61076-4-113
2|zgodnie z IEC 61076-4-113
Rzędy kontaktów
5
5
Rezystancja styku
≤20 mΩ dla rzędów a, b, c|≤30 mΩ dla rzędów z, d
≤20 mΩ dla rzędów a, b, c|≤30 mΩ dla rzędów z, d
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
2,54 mm
Ilość łączeń
≥ 500
≥ 250
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
2,54 mm
Napięcie testowe Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Grubość PCB
‌1,6 mm ±0,2 ‌
‌1,6 mm ±0,2 ‌
Odstęp izolacyjny
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s)
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s)
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (wkład)
beżowy
beżowy
China RoHS
e
e
ELV status
zgodny
zgodny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
V-0
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Tak
RoHS
zgodny
zgodny
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Niezawarte
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa|Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa (rzędy z i d)|Au na NiP na Ni Strona łączeniowa (rzędy a, b i c)|Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Stop miedzi
Informacje handlowe
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Waga netto
26 g
2 g
GTIN
5713140000032
5713140000094
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
85366990
Kraj pochodzenia
Niemcy
Niemcy
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Rozmiar opakowania
100
5
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Dane techniczne
IEC 61076-4-113
IEC 61076-4-113
Wersja
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym|Z klipsem wciskanym
Z kołnierzem mocującym|Z klipsem wciskanym
Kontakt prowadzący na pozycji
d1|d2|d31|d32
d1|d2|d31|d32
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard|Karta rozszerzenia
Motherboard do daughtercard|Karta rozszerzenia
Liczba kontaktów
160
160
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (THR)|Lutowane na fali
Lutowanie rozpływowe (THR)|Lutowane na fali
Konfiguracja kontaktów
Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Złącza
Element
Złącze męskie
Złącze męskie
Opis kontaktu
Kątowy
Kątowy
Seria
har-bus@ 64
har-bus@ 64

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów