Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 33 000 9992

PE-krotnik

Nr artykułu.: 09 33 000 9992


PE-krotnik

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

PE-krotnikPE-krotnik
Wielopunktowe przyłącze PE

PE-krotnik

Nr artykułu.: 09 33 000 9992

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wielopunktowe przyłącze PE 0.5 ... 2.5 mm² Dystrybutor, Śruba mocująca M4 z podkładką

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Wielopunktowe przyłącze PE
Liczba kontaktów 3
Kontakt PE Tak
Zawartość opakowania Dystrybutor
Śruba mocująca M4 z podkładką
Przekrój przewodu (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
Rezystancja styku 3 mΩ
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
Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Platerowanie niklem
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 10
Waga netto 16.6 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140050693
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów