Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 21 03 881 2425

PFT Slim design female D-coded

Nr artykułu.: 21 03 881 2425


PFT Slim design female D-coded

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

PFT Slim design female D-codedPFT Slim design female D-codedPFT Slim design female D-coded
Złącze kablowe, Przepust panelowy

PFT Slim design female D-coded

Nr artykułu.: 21 03 881 2425

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze kablowe, Przepust panelowy Do montażu tylnego Żeński D-kodowany Przyłączenie zaciskowe Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) Kontakty: 4 Przekrój przewodu: 0,13 ... 0,82 mm² Prąd znamionowy: ‌4 A Odlew ciśnieniowy cynk Mocowanie śrubowe , PushPull Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Slim Design
PushPull
Element Złącze kablowe
Przepust panelowy
Specyfikacje Do montażu tylnego
Seria Złącza okrągłe M12
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Typ blokowania Mocowanie śrubowe
PushPull
Rodzaj (męski/żeński) Żeński
Ekranowanie Ekranowane
Liczba kontaktów 4
Kodowanie D-kodowany
Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Szczegóły Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Przekrój przewodu (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu 2.3 mm
Napięcie znamionowe 48 V AC
60 V DC
Prąd znamionowy 4 A
Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Rezystancja izolacji >108 Ω
Rezystancja styku 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Moment dokręcający ‌2 Nm Nakrętka blokująca
Ilość łączeń 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu 5,7 ... 8,8 mm
Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Kategoria przepięciowa III
Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Szybkość transmisji danych 10 Mbit/s
100 Mbit/s
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET Tak
Dane techniczne IEC 61076-2-101
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 5.4 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140225930
eCl@ss 27440116
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów