Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 21 03 111 1405

RSV Harax M12-S 4bieg. Wtyk

Nr artykułu.: 21 03 111 1405


RSV Harax M12-S 4bieg. Wtyk

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

RSV Harax M12-S 4bieg. WtykRSV Harax M12-S 4bieg. WtykRSV Harax M12-S 4bieg. Wtyk
Złącze kablowe

RSV Harax M12-S 4bieg. Wtyk

Nr artykułu.: 21 03 111 1405

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze kablowe Prosty Męski A-kodowany HARAX® technologia przyłączeniowa Poliamid (PA) Kontakty: 4 Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa Przekrój przewodu: 0,14 ... 0,34 mm² Prąd znamionowy: ‌4 A Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk Mocowanie śrubowe Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja M12-S
Element Złącze kablowe
Specyfikacje Prosty
Seria Złącza okrągłe M12
Metoda przyłączenia HARAX® technologia przyłączeniowa
Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Ekranowanie Nieekranowane
Liczba kontaktów 4
Kodowanie A-kodowany
Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 0,34 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 22
Średnica zewnętrzna przewodu 1.6 mm
Prąd znamionowy 4 A
Napięcie znamionowe 32 V
Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Rezystancja izolacji >108 Ω
Rezystancja styku 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Moment dokręcający ‌0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 13
Ilość łączeń 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu 2,9 ... 5,1 mm
Kategoria przepięciowa III
Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów) Mosiądz
Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
Odlew ciśnieniowy cynk
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dane techniczne IEC 61076-2-101
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 23.5 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140137219
eCl@ss 27440116
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów