Złącza HARTING wewnątrz turbiny wiatrowej
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
Technologie rolnicze
Przemysł - Przegląd technologii rolniczych
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
Nasze zaangażowanie w sport
Nasze zaangażowanie w sport
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Przez podłączenie przewodu
  7. Złącza przewodowe i wiązki kablowe
  8. 09 18 506 7803 58U

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

Nr artykułu.: 09 18 506 7803 58U


Konfigurowalny
undefined

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UTundefinedSEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT
KonfigurowalnyZłącze żeńskie

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

Nr artykułu.: 09 18 506 7803 58U

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze żeńskie Prąd znamionowy: ‌2.5 A Żywica termoplastyczna (PBT) Szary Kontakty: 6 Klasa właściwości: 3, zgodnie z IEC 60603-13 Stop miedzi Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa 5000 szt.

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Seria SEK
Element Złącze żeńskie
Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Typ połącznia PCB do przewód
Liczba kontaktów 6
Szczegóły dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Zawartość opakowania 5000 szt.
Rzędy kontaktów 2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
Prąd znamionowy ‌ 2,5 A
Rezystancja izolacji >109 Ω
Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
Siła łączenia ≤ 18 N
Siła wycofania ≤ 18 N
Klasa właściwości 3
zgodnie z IEC 60603-13
Ilość łączeń ≥ 50
Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PBT)
Kolor (wkład) Szary
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
RoHS zgodny
ELV status zgodny
China RoHS e
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
REACH SVHC substancje Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Dane techniczne IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Rozmiar opakowania 5.000
Waga netto 0,99 g
Kraj pochodzenia Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
GTIN 5713140026407
eCl@ss 27.460.202,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów