Złącza HARTING wewnątrz turbiny wiatrowej
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
Technologie rolnicze
Przemysł - Przegląd technologii rolniczych
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
Nasze zaangażowanie w sport
Nasze zaangażowanie w sport
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Przez podłączenie przewodu
  7. Złącza na PCB
  8. 09 18 110 9622

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

Nr artykułu.: 09 18 110 9622


undefined

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SRundefinedSEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR
Złącza przejściowe PCB

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

Nr artykułu.: 09 18 110 9622

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącza przejściowe PCB Przyłączenie lutowane, Przyłączenie IDC Prąd znamionowy: ‌2.6 A Żywica termoplastyczna (PBT) Szary Kontakty: 10 Stop miedzi Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Seria SEK Low-profile
Element Złącza przejściowe PCB
Opis kontaktu Prosty
Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Typ połącznia PCB do przewód
Liczba kontaktów 10
Długość przyłączenia 2,9 mm
Szczegóły dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7
Rzędy kontaktów 2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
Wysokość montażowa 5,5 mm
Prąd znamionowy ‌ 2,6 A
Rezystancja izolacji >109 Ω
Rezystancja styku ≤ 35 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -55 ... +105 °C
Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PBT)
Kolor (wkład) Szary
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Sn na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
RoHS zgodny
ELV status zgodny
China RoHS e
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
REACH SVHC substancje Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Dane techniczne IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 2,4 g
Kraj pochodzenia Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
GTIN 5713140025561
eCl@ss 27.460.202,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów