Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Dławnice kablowe
  7. 09 00 000 5090

Uniwersalna dławnica PG 21, kab 7-10,5mm

Nr artykułu.: 09 00 000 5090


Uniwersalna dławnica PG 21, kab 7-10,5mm

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Uniwersalna dławnica PG 21, kab 7-10,5mmUniwersalna dławnica PG 21, kab 7-10,5mm
Dławnica kablowa

Uniwersalna dławnica PG 21, kab 7-10,5mm

Nr artykułu.: 09 00 000 5090

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Dławnica kablowa Pg 21 Zakres zaciskania: 7 ... 10.5 mm Materiał (dławnice kablowe): Metal IP68 Rozmiar klucza: 30

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +130 °C
Moment dokręcający ≤15 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza 30
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
Rozmiar Pg 21
Zakres zaciskania 7 ... 10,5 mm
Numer ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (dławnice kablowe) Metal
Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
Rozmiar opakowania 10
Waga netto 67.2 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140001718
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów