Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Dławnice kablowe
  7. 09 00 000 5098

Uniwersalna dławnica PG 36

Nr artykułu.: 09 00 000 5098


Uniwersalna dławnica PG 36

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Uniwersalna dławnica PG 36Uniwersalna dławnica PG 36
Dławnica kablowa

Uniwersalna dławnica PG 36

Nr artykułu.: 09 00 000 5098

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Dławnica kablowa Pg 36 Zakres zaciskania: 29 ... 34 mm Materiał (dławnice kablowe): Metal IP68 Rozmiar klucza: 50

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Ograniczenie temperaturowe [-40] ... [+130 °C]
Moment dokręcający ≤30 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza 50
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
Rozmiar Pg 36
Zakres zaciskania 29 ... 34 mm
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (dławnice kablowe) Metal
Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 148.5 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140001794
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów