Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
  3. Produkty
  4. Przewód do ładowania
  5. 08 96 308 1401 A0

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m

Nr artykułu.: 08 96 308 1401 A0


Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Mode 4

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m

Nr artykułu.: 08 96 308 1401 A0

3 m
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
3 m
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Mode 4 Przewód do ładowania Przewód prosty, CCS (Combined Charging System) Gen2 CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2, Żeński (Strona pojazdu) Długość kabla: 3 m

Szczegóły produktu


Element Przewód do ładowania
Specyfikacje Przewód prosty
CCS (Combined Charging System) Gen2
Tryb ładowania Mode 4
Złącze 1 CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
Żeński
(Strona pojazdu)
Typ czujnika Pt 1000
Cechy Monitoring temperatury z 2x Pt 1000
Zakres temperatur: -40°C ... 180°C (współczynnik temperatury zgodnie z DIN EN 60751)
Zalecany prąd pomiarowy: 0,1 - 0,3 mA (tolerancja zgodnie z DIN EN 60751)
Stabilność długoterminowa (maks. dryft R0): w danym zakresie temperatur nie przewiduje się dryftu (>20 lat)
Temperatura wyłączenia: 90 °C, co odpowiada wartości Pt 1000 wynoszącej 1347,07 Ω
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
bez możliwości oddzielenia
Konstrukcja rdzenia 2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Liczba kontaktów 5
Liczba kontaktów sygnałowych 2
Liczba kontaktów mocy 3
Konfiguracja kontaktów Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Szczegóły Na życzenie dostępny z logo klienta.
Długość kabla 3 m
Napięcie znamionowe (sygnał) 30 V AC
Napięcie znamionowe (zasilanie) 1000 V DC
Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
Prąd znamionowy (zasilanie) 225 A
Rodzaj prądu DC
Rezystancja kodowania ‌1 500 Ω pomiędzy PE i PP
Temperatura otoczenia -30 ... +50 °C w trakcie pracy
-40 ... +80 °C magazynowanie/transport
Ciśnienie powietrza ≥540 hPa ≈ 5000 m
Długość odizolowania 220 mm (inne długości dostępne na życzenie)
Siła łączenia 100 N
Siła wycofania 100 N
Ilość łączeń 30000
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20 Obszar kontaktu
IP44 stan połączenia
IP69 Obszar obudowy gniazda
Średnica przewodu 29 mm ± 0,7 mm
Minimalny promień gięcia 9x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km przy 0,75 mm²
Moc ładowania 225 kW
Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
Kolor (wkład) Szary
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
Materiał (pokrywy) Tworzywo termoplastyczne
Materiał (przewodu) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Kolor (kabel) Czarny
Długość 309 mm
Szerokość 74 mm
Wysokość 179 mm
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Certyfikaty na żądanie
Dane techniczne IEC 62196-1
IEC 62196-3
IEC 62893-4-1
EN 60751
Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 5.7 kg
Kraj pochodzenia Niemcy
eCl@ss 27144705
UNSPSC 24.0 25175004
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów