Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 02 51 909 1103

har-modular C9-module male angled Pa3

Nr artykułu.: 02 51 909 1103


Konfigurowalny
har-modular C9-module male angled Pa3

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

har-modular C9-module male angled Pa3har-modular C9-module male angled Pa3har-modular C9-module male angled Pa3
Konfigurowalny Złącze męskie

har-modular C9-module male angled Pa3

Nr artykułu.: 02 51 909 1103

aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze męskie Lutowanie rozpływowe (THR), Lutowane na fali Prąd znamionowy: ‌2 A Kontakty: 9 Kątowy Stop miedzi Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2 Poliamid (PA) Czarny

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Moduł C9
Element Złącze męskie
Seria har-modular®
Opis kontaktu Kątowy
Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
Lutowane na fali
Typ połącznia Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów 9
Kontakt prowadzący na pozycji a3
Długość przyłączenia 3 mm
Szerokość modułu 10.16 mm
Klasa właściwości 1
zgodnie z IEC 60603-2
Hot plugging Nie
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
Prąd znamionowy 2 A
Odstęp izolacyjny ‌1 mm w module
‌1,9 mm do krawędzi modułu
Długość drogi upływu ‌1 mm w module
‌1,8 mm do krawędzi modułu
Rezystancja izolacji >1011 Ω
Rezystancja styku 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 15 s)
Siła łączenia 9 N
Siła wycofania 6 N
Ilość łączeń 500
Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
Kolor (wkład) Czarny
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 20
Waga netto 2 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140197916
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów