Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 02 54 903 1301

har-modular H3 module female faston

Nr artykułu.: 02 54 903 1301


har-modular H3 module female faston

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

har-modular H3 module female fastonhar-modular H3 module female fastonhar-modular H3 module female faston
Złącze kablowe

har-modular H3 module female faston

Nr artykułu.: 02 54 903 1301

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze kablowe Złącze żeńskie Faston Prąd znamionowy: ‌15 A Kontakty: 3 Prosty Stop miedzi Posrebrzane Poliamid (PA) Czarny

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Moduł H3
Element Złącze kablowe
Specyfikacje Złącze żeńskie
Seria har-modular®
Opis kontaktu Prosty
Metoda przyłączenia Faston
Typ połącznia PCB do przewód
Liczba kontaktów 3
Szerokość modułu 10.16 mm
Hot plugging Nie
Prąd znamionowy 15 A
Odstęp izolacyjny ‌4 mm w module
‌4 mm do krawędzi modułu
‌5,5 mm do powierzchni dotykalnej
Długość drogi upływu ‌4 mm w module
‌4 mm do krawędzi modułu
‌6,4 mm do powierzchni dotykalnej
Rezystancja izolacji >1011 Ω
Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
Ilość łączeń 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Napięcie testowe Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
2,21 kV (Kontakt - powierzchnie dostępne złącza kablowego) zgodnie z IEC 61984
Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
Kolor (wkład) Czarny
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 20
Waga netto 8.93 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140427723
eCl@ss 27460201
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów