Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 02 09 500 2100 200

har-modular shell housing 100 1Set

Nr artykułu.: 02 09 500 2100 200


Nowość
har-modular shell housing 100 1Set

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

har-modular shell housing 100 1Sethar-modular shell housing 100 1Set
NowośćObudowa gniazda

har-modular shell housing 100 1Set

Nr artykułu.: 02 09 500 2100 200

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Obudowa gniazda Żywice termoplastyczna (PC), Wzmocnione włókno szklane Czarny

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria har-modular®
Typy akcesoriów Obudowa gniazda
Typ blokowania Klamra zatrzaskowa
Wersja Wejście górne / Wejście boczne
Odciążka kablowa Z opaską kablową
2 części Tak
Rozdzielny Tak
Ograniczenie temperaturowe [-55] ... [+125 °C]
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Grupa izolacyjna III
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Żywice termoplastyczna (PC)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
Długość 101.6 mm
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 43.75 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140436442
eCl@ss 27440292
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów