2. Seria
  3. Produkty
  4. 02 09 500 2090
  5. Bezpłatna próbka

Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową


Produkt obecnie niedostępny

Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
har-modular-shell-housing-90
Obudowa gniazda har-modular-shell-housing-90 02 09 500 2090
Niedostępne
har-modular-shell-housing-90-1Set
Obudowa gniazda har-modular-shell-housing-90-1Set 02 09 500 2090 200
Alternatywa
Charakterystyka techniczna
Grupa izolacyjna
III
III
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
IP20
Informacje handlowe
Kraj pochodzenia
Rumunia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
85366990
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Rozmiar opakowania
10.0
1.0
Waga netto
480.39 kg
40.34 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140427525
5713140436435
Identyfikacja
Typy akcesoriów
Obudowa gniazda
Obudowa gniazda
Kategoria
Akcesoria
Akcesoria
Seria
har-modular®
har-modular®
Wersja
Wersja
Wejście górne / Wejście boczne
Wejście górne / Wejście boczne
Rozdzielny
Tak
Tak
2 części
Tak
Tak
Typ blokowania
Klamra zatrzaskowa
Klamra zatrzaskowa
Odciążka kablowa
Z opaską kablową
Z opaską kablową
Material properties
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
Niezawarte
RoHS
zgodny
zgodny
China RoHS
e
e
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
ELV status
zgodny
zgodny
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Niezawarte
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Żywice termoplastyczna (PC)|Wzmocnione włókno szklane
Żywice termoplastyczna (PC)|Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Czarny
Długość
91.44 mm
91.44 mm
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
Niezawarte
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
V-0

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów