2. Seria
  3. Produkty
  4. 21 03 881 1805

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

Nr artykułu.: 21 03 881 1805


har-speed M12Crimp SlimDesign x-codedhar-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

har-speed M12Crimp SlimDesign x-codedhar-speed M12Crimp SlimDesign x-codedhar-speed M12Crimp SlimDesign x-codedhar-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Złącze kablowe

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

Nr artykułu.: 21 03 881 1805

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze kablowe Prosty Męski X-kodowany Przyłączenie zaciskowe Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) Kontakty: 8 Przekrój przewodu: 0,08 ... 0,25 mm² Prąd znamionowy: ‌0.5 A Odlew ciśnieniowy cynk Mocowanie śrubowe Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Slim Design
Element Złącze kablowe
Specyfikacje Prosty
Seria Złącza okrągłe M12
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński) Męski
Ekranowanie Ekranowane
Liczba kontaktów 8
Kodowanie X-kodowany
Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Szczegóły Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit
Przekrój przewodu (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 23
Średnica zewnętrzna przewodu 1.4 mm
Prąd znamionowy 0.5 A
Napięcie znamionowe 48 V
Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia 3
Rezystancja izolacji >108 Ω
Rezystancja styku 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Moment dokręcający ‌0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
Ilość łączeń 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu 5,7 ... 8,8 mm
Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
Kategoria przepięciowa III
Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Szybkość transmisji danych 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET Tak
Dane techniczne IEC 61076-2-109
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 37.74 g
Kraj pochodzenia Rumunia
GTIN 5713140139725
eCl@ss 27440116
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów