ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m
Nr artykułu.: 33 48 017 1804 002

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m
Nr artykułu.: 33 48 017 1804 002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | HARTING ix Industrial® |
Złącza okrągłe M12 | |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Przyłączenie IDC | |
Złącze 2 | M12 X-kodowany |
Przepust panelowy Do montażu tylnego | |
Żeński Prosty | |
Przyłączenie zaciskowe | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 0,2 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
Przyłączenie IDC | |
Kodowanie | X-kodowany |
Poprzedni
Następny