Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Wiązki kablowe i przewody luzem
  3. Przewody luzem
  4. Produkty
  5. Przewody miedziane
  6. Przewody taśmowe płaskie
  7. 09 18 016 7001

kabel wstażkowy 30,48 M 16 żył

Nr artykułu.: 09 18 016 7001


kabel wstażkowy 30,48 M 16 żył

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

kabel wstażkowy 30,48 M 16 żyłkabel wstażkowy 30,48 M 16 żył
Przewód miedziany (płaski)

kabel wstażkowy 30,48 M 16 żył

Nr artykułu.: 09 18 016 7001

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Przewód miedziany (płaski) AWG 28/7 PVC Długość kabla: 30.48 m

Szczegóły produktu


Kategoria Okablowanie systemowe
Element Przewody luzem
Specyfikacje Niezmontowane
Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Liczba rdzeni 16
Konstrukcja rdzenia AWG 28/7
Długość kabla 30.48 m
Ograniczenie temperaturowe -30 ... +105 °C Nieprzesunięty
-20 ... +105 °C Przesunięty
Impedancja ‌100 Ω
odporność izolacji @ 20 °C 20 MΩ x km
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Materiał (przewodu) PVC
Kolor (kabel) Szary
Certyfikaty CE
Numer europejskiej taryfy celnej 85444993
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 1058 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140024557
Waga netto 28 g/m
eCl@ss 27061801
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów