Złącze żeńskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: 1 A
Kontakty: 160
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 61076-4-113
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
beżowy
Szczegóły produktu
Kategoria
Złącza
Seria
har-bus® 64
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
160
Konfiguracja kontaktów
Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Długość przyłączenia
4,5 mm
5 mm
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Rzędy kontaktów
5
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
1 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Długość drogi upływu
1 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Rezystancja styku
≤20 mΩ dla rzędów a, b, c
≤30 mΩ dla rzędów z, d
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB