Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Dławnice kablowe
  7. 09 00 000 5113

półdławnica PG 11

Nr artykułu.: 09 00 000 5113


półdławnica PG 11

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Dławnica kablowa

półdławnica PG 11

Nr artykułu.: 09 00 000 5113

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Dławnica kablowa z prostą uszczelką

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Opis akcesoriów z prostą uszczelką
Rozmiar klucza 18
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Rozmiar Pg 11
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (dławnice kablowe) Metal
Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 8.95 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140001862
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów