Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Dławnice kablowe
  7. 09 00 000 5062

redukcja M. O-RING PG 13.5-9

Nr artykułu.: 09 00 000 5062


redukcja M. O-RING PG 13.5-9

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Zmniejszony rozmiar

redukcja M. O-RING PG 13.5-9

Nr artykułu.: 09 00 000 5062

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Zmniejszony rozmiar Z O-ringiem Pg 13,5 Pg 9

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Zmniejszony rozmiar
Opis akcesoriów Z O-ringiem
Rozmiar Pg 13,5
Zmniejszony rozmiar Pg 9
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (akcesoria) Metal
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 10
Waga netto 12 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140001473
eCl@ss 27140806
ETIM EC000938
UNSPSC 24.0 39121431
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów