Złącze żeńskie
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 1 A
Kontakty: 160
Kątowy
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 61076-4-113
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Biały
Szczegóły produktu
Kategoria
Złącza
Seria
har-bus® 64
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Kątowy
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Typ połącznia
Karta rozszerzenia
Liczba kontaktów
160
Konfiguracja kontaktów
Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Rzędy kontaktów
5
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki