Energia wiatrowa
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
Rolnictwo
Rolnictwo technologia rolnicza kombajn
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
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
Deklaracja środowiskowa
Droga z namalowaną żółtą strzałką
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Certyfikaty CSR
Certyfikaty CSR
Prawa człowieka
Oświadczenie HARTING dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka - Deklaracje
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
  2. Łączność narzędzi półprzewodnikowych

Łączność narzędzi półprzewodnikowych

Produkcja półprzewodników jest jednym z najbardziej złożonych procesów przemysłowych na świecie. Produkcja chipów, które umożliwiają sztuczną inteligencję, pojazdy elektryczne i elektronikę użytkową, wymaga wartych wiele miliardów dolarów zakładów produkcyjnych (fabryk) wyposażonych w tysiące narzędzi działających z submikronową precyzją. U podstaw tych operacji leżą złącza, które dostarczają nieprzerwane zasilanie, precyzyjne sygnały i szybkie dane w narzędziach i między nimi. Złącza te nie tylko zasilają krytyczny sprzęt, ale także umożliwiają precyzyjne monitorowanie i kontrolę każdego procesu w całej fabryce, minimalizując ryzyko awarii i eliminując nieplanowane przestoje.


SemiconductorManufacturing_Overview.tif

Tworzenie kompaktowych, modułowych narzędzi o maksymalnym czasie pracy bez przestojów.


Ponieważ architektura układów scalonych nadal się kurczy i zwiększa swoją złożoność - dzięki innowacjom takim jak tranzystory GAA (Gate-All-Around) i układanie 3D - koszt budowy najnowocześniejszej fabryki przekracza obecnie 10 miliardów dolarów. Dlatego też właściciele i operatorzy fabryk koncentrują się na trzech kluczowych wskaźnikach przy wyborze narzędzi i sprzętu: przepustowości, niezawodności i zajmowanej powierzchni.

Dla projektantów narzędzi i inżynierów oznacza to dostarczanie większej mocy, większej ilości danych i większej łączności, a wszystko to w mniejszych, bardziej wymagających przestrzeniach. Jednocześnie wymaga się od nich skrócenia czasu projektowania, montażu i uruchomienia.

Rozwiązania złączy HARTING pomagają inżynierom sprostać tym wyzwaniom, umożliwiając:

  • Zmniejszona powierzchnię zajmowaną przez kompaktowe złącza o wysokiej gęstości

  • Szybsze cykle rozwoju dzięki szybkiemu prototypowaniu i modułowej konstrukcji

  • Krótszy czas budowy narzędzia przy użyciu hybrydowych złączy zasilania i danych oraz zespołów kabli

  • Zwiększony czas pracy bez przestojów dzięki wzmocnionym złączom przeznaczonym do pomieszczeń czystych i trudnych warunków środowiskowych

  • Uproszczoną konserwację dzięki łatwym w serwisowaniu i wymiennym komponentom

  • Usprawnioną logistykę wspieraną przez globalną produkcję i wsparcie techniczne

Dzięki HARTING jako partnerowi w zakresie łączności, producenci sprzętu półprzewodnikowego mogą tworzyć narzędzia do najnowocześniejszych projektów chipów, spełniając jednocześnie wymagania nowoczesnych operacji fabryk.

Nasze doświadczenie w produkcji półprzewodników


Maksymalizacja wydajności dla producentów półprzewodników [Case Study]

Kompaktowe, solidne rozwiązania łączności dla urządzeń do produkcji półprzewodników

Lepsza łączność na niewielkich obszarach produkcji półprzewodników

clock-regular.svg

Szybsze przejście do trybu online

Skrócenie czasu projektowania i budowy dzięki hybrydowym złączom zasilania i danych oraz wiązkom kablowym.
minimize-solid.svg

Zmniejszenie śladu

Kompaktowe złącza o dużej gęstości pozwalają zmieścić zasilanie i dane w mniejszej przestrzeni.
circle-up-regular.svg

Zwiększenie niezawodności

Ograniczenie potencjalnych przestojów dzięki wytrzymałym złączom do wymagających środowisk i zastosowań.
wrench-solid.svg

Uproszczenie konserwacji

Szybka i łatwa naprawa, wymiana lub wymiana całych modułów i powrót do trybu online.
earth-americas-solid.svg

Wykorzystanie globalnego łańcucha dostaw

Ułatwienie logistyki i zaopatrzenia dzięki partnerowi, który zapewnia lokalne zapasy i globalną produkcję.
layer-group-solid.svg

Polegaj na wsparciu typu copy-exact

Bądźcie pewni, że Państwa rozwiązania w zakresie łączności będą wspierane przez cały okres eksploatacji narzędzia.

Kluczowe rozwiązania w zakresie łączności narzędzi półprzewodnikowych


SemiconductorManufacturing_FrontEnd.tif

Narzędzia front-end

Od litografii po osadzanie i trawienie, narzędzia front-end wykonują najbardziej krytyczne procesy, które tworzą obwody na płytkach krzemowych.
Łączność z urządzeniami front-end
SemiconductorManufacturing_SubFab.tif

Sprzęt podfabryczny

Pod nieskazitelnym środowiskiem półprzewodnikowego pomieszczenia czystego znajduje się podfabryka i krytyczna warstwa infrastruktury zawierająca sprzęt, taki jak jednostki dystrybucji energii, pompy próżniowe, systemy oczyszczania, agregaty chłodnicze i jednostki dostarczania gazu.
Łączność z urządzeniami Subfab
SemiconductorManufacturing_InspectionAndTesting.tif

Inspekcja i testowanie

Etapy kontroli i testowania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wydajność - i czas przetwarzania - nie są zagrożone. Oznacza to, że każdy sygnał, czujnik i system sterowania musi działać bezbłędnie, aby zweryfikować wydajność i zapewnić bezbłędne działanie.
Inspekcja i testowanie łączności
SemiconductorManufacturing_BackEnd.tif

Wyposażenie zaplecza

Zaawansowane technologie pakowania, takie jak CoWoS (chip-on-wafer-on-substrate) i układanie 3D wymagają większej precyzji i przepustowości od urządzeń zaplecza.
Łączność z urządzeniami końcowymi

Dumny członek SEMI

Wiodące stowarzyszenie branży półprzewodników


SEMI to jedyne globalne stowarzyszenie branżowe zapewniające platformę łączącą ekosystem półprzewodników z szerszym łańcuchem dostaw w zakresie produkcji i projektowania elektroniki.

HARTING jest członkiem tej tętniącej życiem społeczności liczącej ponad 3000 członków na całym świecie, uczestnicząc w wydarzeniach branżowych, programach normalizacyjnych i przywództwie społeczności.

semi-logo-white-background.png

Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie urządzeń do produkcji półprzewodników

Jeśli masz pytania dotyczące konektoryzacji lub możliwości naszych rozwiązań, nasi eksperci są gotowi na nie odpowiedzieć. Skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu uzyskania wskazówek technicznych lub pomocy przy projektowaniu i pozwól nam być specjalistycznym rozszerzeniem Twojego zespołu.


Porozmawiajmy

Lepsza łączność na niewielkich obszarach produkcji półprzewodników


Od smartfonów i smartwatchy po autonomiczne pojazdy i serwery AI, układy półprzewodnikowe można znaleźć w urządzeniach wszędzie. Aby nadążyć za popytem na te chipy, sprzęt do produkcji półprzewodników musi wytwarzać więcej chipów bez konieczności zwiększania zapotrzebowania na istniejące urządzenia.

Zwiększenie wydajności bez zwiększania powierzchni zajmowanej przez sprzęt wymaga inteligentniejszych i wydajniejszych maszyn.

Modułowe złącza upraszczają złożoność. Podobnie jak HDMI zastąpiło kable RCA w elektronice użytkowej, modułowe złącza przemysłowe konsolidują wiele funkcji w jednym interfejsie.

Przeczytaj cały artykuł

Rozwiązania łączności dla produkcji półprzewodników


har-bus64.jpg

har-bus®64

Odkryj również: złącza har-bus® 64, naszą serię do zastosowań VME 64x.
har-bus®64
Grafika D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

Innowacyjny mechanizm szybkiego blokowania pozwala na łatwą obsługę i niezawodne połączenia w wymagających środowiskach.
D-Sub PushPull
PushPull

HARTING PushPull

Łatwe w użyciu złącza wtykowe.
Odkryj
Han-Modular®

Han-Modular®

Mieszaj i dopasowuj typy połączeń i moduły aplikacji w jednym złączu, aby uzyskać większą funkcjonalność.
Sklep internetowy i dane produktów
Katalog Han - Złącza prostokątne - trzy złożone złącza Han

ix® Industrial

Zminiaturyzowane złącze dla 4-8-przewodowej sieci Ethernet i funkcji Power over Ethernet (PoE).
Więcej informacji
M12.webp

M12

Najczęściej używany rozmiar metryczny.
M12
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

Duże, wszechstronne portfolio klasyki.
»

"Różnorodne funkcje złączy HARTING sprawiają, że są one niezawodne i możemy je zastosować do wszystkich tych produktów. Ponadto ma bardzo duże możliwości konfiguracji i jest bardzo łatwy w instalacji. A jeśli chodzi o układ, to jest on lepszy, ponieważ mają Państwo więcej możliwości przydzielenia go w ramach swojej kanwy"

Producent narzędzi półprzewodnikowych

Główny inżynier

Więcej zasobów dotyczących półprzewodników


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

Kompaktowe, solidne rozwiązania łączności dla urządzeń do produkcji półprzewodników

Ponieważ koszt budowy fabryki jest tak ogromny, a koszt obsługi pomieszczeń czystych jest bardzo wysoki, właściciele i operatorzy fabryk priorytetowo traktują czas pracy, niezawodność i przestrzeń, jeśli chodzi o wybór sprzętu lub narzędzi, których używają do produkcji chipów.
Więcej informacji
Semi Conductor IMAGE .jpg

Maksymalizacja wydajności dla producentów urządzeń półprzewodnikowych [Case Study]

Jak jeden z głównych producentów sprzętu półprzewodnikowego zmniejszył rozmiar swojej wewnętrznej skrzynki rozdzielczej i zmaksymalizował moc wyjściową dzięki rozwiązaniom HARTING.
Przeczytaj pełne studium przypadku
Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

Stalowe ramy dokujące do trudnych warunków środowiskowych

Solidne ramy dokujące umożliwiają automatyczne i całkowicie beznarzędziowe dokowanie modułów maszyn i narzędzi.
Więcej informacji

Gotowi do rozmowy o rozwiązaniach łączności dla produkcji półprzewodników?


Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

0/2000

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące produkcji półprzewodników


Łączność jest podstawą projektowania urządzeń półprzewodnikowych, ponieważ umożliwia płynną komunikację między czujnikami, siłownikami, systemami sterowania i sieciami danych. Przykładowo: każde narzędzie może mieć setki - a nawet tysiące - połączeń elektrycznych do zasilania, danych i sygnałów.

Słaba łączność może prowadzić do degradacji sygnału, przerw w procesach i kosztownych przestojów.

Zaawansowane narzędzia i sprzęt wymagają modułowych, skalowalnych i niezawodnych rozwiązań łączności, które obsługują monitorowanie w czasie rzeczywistym, konserwację predykcyjną i integrację z systemami automatyki fabrycznej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przesyłanie szybkich danych z narzędzi inspekcyjnych, czy też zasilanie ramion robotycznych w procesie obsługi płytek, solidna łączność jest niezbędna do utrzymania przepustowości, wydajności i jakości w całym procesie produkcyjnym.

HARTING projektuje i produkuje szeroką gamę standardowych złączy. Ale w przypadku wyzwań związanych z łącznością, których nie mogą rozwiązać gotowe komponenty, nasz zespół inżynierów ds. aplikacji i projektowania jest w gotowości do opracowania niestandardowych rozwiązań dla Państwa aplikacji.

Nasi wewnętrzni eksperci są w stanie zaprojektować złącze, które spełnia wymagania w zakresie dopasowania, kształtu i funkcji niektórych z najtrudniejszych i najbardziej unikalnych wymagań w zakresie dopasowania, kształtu i funkcji stawianych przez projektantów i inżynierów narzędzi półprzewodnikowych.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej.

Tak. Oferujemy złącza kompatybilne z próżnią i pomieszczeniami czystymi, spełniające powszechne normy ISO i wymagania branżowe.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów