Drony przemysłowe i quadcoptery czerpią korzyści z modułowych ramion dronów
Rozwiązania plug & play dla dronów przemysłowych umożliwiają wydajne procesy konserwacji, oszczędność miejsca i wysoką skalowalność, np. do transportu cięższych ładunków.
Rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami. Obejmują one coraz bardziej nieprzewidywalne warunki pogodowe i potrzebę poprawy śladu węglowego procesów rolniczych. Rolnictwo precyzyjne jest jedną z najważniejszych strategii pozwalających sprostać tym wyzwaniom i zapewnić zrównoważone, wydajne i odporne rolnictwo.
Drony przemysłowe stają się coraz ważniejsze w torowaniu drogi dla rolnictwa precyzyjnego. Od precyzyjnego mapowania rolniczego po precyzyjne stosowanie wody, nawozów i pestycydów, drony i quadcoptery rolnicze są przełomową innowacją w codziennych wyzwaniach stojących przed rolnikami.
Oszczędność miejsca w porównaniu do ramion składanych
Składane ramiona są szeroko stosowane w dronach przemysłowych i quadcopterach. Umożliwiają one korzystanie z dronów w trudnym terenie i osiąganie dużych wysokości. Dzięki mechanizmowi składania ramiona drona można szybko i łatwo składać i rozkładać. Zapewnia to oczywiście ogromną elastyczność, ale największe wady ujawniają się podczas transportu drona.
Składane ramiona nie mogą być łatwo podłączone. Nawet po złożeniu wymiary drona lub quadkoptera są nadal większe niż to konieczne. Ramiona wtykowe oferują tutaj większą elastyczność. Dzięki złączom ramion dronów ICC 20 użytkownicy mogą podłączać i odłączać ramiona dronów w zależności od potrzeb. Rozmiar opakowania drona można zmniejszyć nawet o 30%.
Elastyczna regulacja długości ramienia drona dzięki łączności HARTING
Wysoka skalowalność do transportu cięższych ładunków
Modułowe architektury i koncepcje platform są najnowocześniejszymi rozwiązaniami zapewniającymi wysoką elastyczność maszyn. Dotyczy to również dronów przemysłowych. Dodawanie dodatkowych ramion dronów do transportu cięższych ładunków i zmiana narzędzi to powszechne procedury reagowania na różne zadania. Interfejsy wtykowe są niezbędne do zapewnienia niezbędnej modułowości.
Dzięki złączu ramienia drona ICC 20, HARTING oferuje niezawodne rozwiązanie, które zostało specjalnie opracowane do pracy w trudnych warunkach, takich jak procesy rolnicze. Modułowe przemysłowe złącze okrągłe oferuje wkładki do łączenia zasilania, sygnału, danych lub pneumatyki. Ponadto umożliwia integrację wszystkich wkładek ze sprawdzonej serii złączy prostokątnych Han® 3A.
Można zastosować szeroką gamę wydajnych rozwiązań do przesyłania energii, sygnałów i danych - od prostych bloków Han® C, Han D® lub Han® E po interfejsy USB, RJ45 i inne interfejsy danych. Izolatory w rozmiarze 3A oferują również różne technologie połączeń, takie jak nowa beznarzędziowa technologia wciskania. Daje to ponad 50 różnych kombinacji wkładek łączących.
Łatwa konserwacja drona
Niezależnie od branży, wysoka dostępność systemu jest kluczem do sukcesu. Podobnie jak w przypadku wydajności zakładów produkcyjnych, drony i quadkoptery rolnicze mogą umożliwić precyzyjne rolnictwo tylko wtedy, gdy są sprawne. Krótki średni czas naprawy po awarii systemu ma kluczowe znaczenie. Procesy konserwacji muszą być zatem wydajne, aby zapewnić szybkie i niezawodne rozwiązywanie problemów.
Przewodowe ramiona dronów mogą szybko stać się wąskim gardłem w konserwacji dronów przemysłowych. Rozwiązywanie problemów jest czasochłonne i często wymaga od specjalistów rozłączenia połączeń. Złącza przemysłowe oferują wiele zalet w porównaniu z rozwiązaniami przewodowymi. Ramiona drona można łatwo podłączyć i ponownie wyciągnąć, aby wymienić uszkodzone ramiona lub przełączać się między różnymi wariantami.
Korzyści klienta:
Do 30% oszczędności miejsca podczas transportu dzięki podłączalnym ramionom dronów
Wydajne procesy konserwacji dzięki technologii Plug & Play
Większa elastyczność konfiguracji dronów, np. w celu dodania większej liczby ramion dronów do cięższych ładunków
Oszczędność czasu dzięki łatwej instalacji i przyspieszonej wymianie narzędzi
Wysoka elastyczność dzięki modułowej koncepcji złączy ramienia dronowego (do 50 różnych wkładek) wraz z różnymi technologiami zakończeń (np. Push-In do beznarzędziowego montażu w terenie)
Wartość dodana współpracy z firmą HARTING jest dość oczywista. Nowe złącze okrągłe ICC 20 po raz kolejny pokazuje, jak innowacyjna jest firma HARTING. ICC 20 to doskonałe modułowe złącze okrągłe. Na przykład nowe złącze SPE oferuje wiele zalet w porównaniu ze złączem RJ45. Również różnorodność możliwych wkładek i technologii zakończenia ułatwia wymianę narzędzi.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Zgłoszenie próbki produktowej
Chcesz dowiedzieć się więcej o ICC 20? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, by sprawdzić je w praktyce.