2. Rozwiązania łączności dla robotyki
  3. Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Nowe wkłady z potrójnym „D” to maksymalne upakowanie kontaktów – nawet do 130% w porównaniu z poprzednimi standardami – bez ograniczania napięcia znamionowego.


ZAMÓW DARMOWĄ PRÓBKĘ PRODUKTU
Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Konieczność zastosowania ergonomicznych rozwiązań ma fundamentalne znaczenie w budowie maszyn, robotyce i automatyzacji. To właśnie skłoniło firmę HARTING do opracowania Han D® Seria ta charakteryzuje się wysoką gęstością styków i niewielkimi wymiarami. Han® DDD ma dwa razy więcej kontaktów niż poprzedni standard Han® DD - zachowując jednak te same wymiary i charakterystykę elektryczną.

Bez ograniczania napięcia znamionowego


„Potrójne D” jest w stanie przesyłać sygnały lub zasilanie z wykorzystaniem maks. 107 kontaktów. Zasilanie elektryczne jest równoważne rozwiązaniu siostrzanemu, Han DD® (maks. 250 V / 10 A).

Aby uprościć obsługę w automatyce lub robotyce, HARTING oferuje również akcesoria, takie jak panele uchwytowe i piny prowadzące/tuleje prowadzące.

ZAMÓW DARMOWĄ PRÓBKĘ PRODUKTU

Do 107 kontaktów bez ograniczania napięcia znamionowego: wkłady Han® DDD

Brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi do połączeń PE


Oprócz korzyści ergonomicznych, wkłady Han® mogą również pomóc w optymalizacji procesów okablowania. Instalator musi stosować tylko jedną technikę przyłączeń do kontaktów elektrycznych i PE. Nie są wymagane dodatkowe akcesoria i narzędzia.

Han® DDD może dzięki temu zoptymalizować użycie interfejsów w konwencjonalnych szafach sterowniczych.
Dzięki temu istniejące powierzchnie kontaktów do interfejsów np. w robotyce, mogą być wykorzystane efektywniej. Ergonomiczne aplikacje są możliwe we wszystkich sektorach przemysłowych w których odgrywają rolę połączenia elektryczne.

Zestawienie korzyści użytkownika:


  • Do 130% większa gęstość styków bez obniżania napięcia znamionowego (w porównaniu do dobrze znanych wkładek Han® DD)

  • Redukcja kosztów: Zwiększona liczba kontaktów na interfejs

  • Optymalizacja procesu: Jedna technika przyłączenia dla styków elektrycznych i kontaktów PE

  • Skrócenie czasu montażu: Nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria ani narzędzia do podłączenia PE

  • Dodatkowa oszczędność miejsca: Rozmiar złącza można zmniejszyć

Zgłoszenie próbki produktowej


Chcesz skorzystać z możliwości zwiększenia gęstości styków nawet o 130% bez obniżania napięcia znamionowego? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić ją w praktyce.

Które rozwiązanie jest dla Ciebie interesujące?

0/2000

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów