Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Rozwiązania łączności dla robotyki

Rozwiązania łączności dla robotyki

Robotyka przekształca współczesny przemysł dzięki precyzji, zdolności adaptacji i szybkości. Od wytrzymałych robotów przemysłowych po zwinne coboty, AGV / AMR i roboty humanoidalne, łączność jest kluczem do wydajności i niezawodności. Nasze rozwiązania wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom: solidne, zajmujące niewiele miejsca komponenty i inteligentne zarządzanie okablowaniem zaprojektowane z myślą o dynamicznych środowiskach. Nasza oferta obejmuje zaawansowane złącza do robotyki zapewniające niezawodne zasilanie i transmisję danych, zapewniając wydajność i elastyczność w każdej aplikacji zrobotyzowanej.


Tło nagłówka Robotics

Znormalizowana technologia złączy dla robotyki


HARTING Technology Group opracowuje i produkuje rozwiązania łączności dostosowane do specyficznych wymagań robotyki i automatyki. Nasza oferta obejmuje złącza do robotów i szaf sterowniczych, wstępnie zmontowane wiązki kablowe i systemy zarządzania przewodami zaprojektowane tak, aby wytrzymywały ciągły ruch, powtarzające się naprężenia mechaniczne i trudne warunki przemysłowe.

Niezawodna transmisja zasilania i danych ma kluczowe znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa zarówno robotów przemysłowych, AGV / AMR, jak i robotów współpracujących. Rozwiązania HARTING są testowane pod kątem trwałości, elastyczności i zgodności z międzynarodowymi standardami, zapewniając stabilną pracę nawet w aplikacjach o dużej liczbie cykli i wymagających profilach ruchu.

Nasze doświadczenie


Seminarium internetowe na żądanie: Robotyka & Automatyzacja

Rozwiązania dla branży robotyki

Rozwiązania zindywidualizowane

przemysł ikon

Najwyższa niezawodność w trudnych warunkach

Komponenty HARTING zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej wydajności, nawet w trudnych warunkach pracy robotów i przy bardzo dynamicznych obciążeniach.
ikona stopera

Krótkie przestoje, wyższa produktywność

Wstępnie przetestowane połączenia i wiązki kablowe zapewniają krótki czas konfiguracji podjednostek i narzędzi. Rozwiązania EMC zapewniają odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
ikona minimalizuj

Oszczędność miejsca i wysoka elastyczność

Modułowa łączność i zaawansowane koncepcje zarządzania przewodami upraszczają integrację i wspierają projekty gotowe na przyszłość, umożliwiając skalowalną i wydajną automatyzację.
robotics_grosserRoboter.psd

Roboty przemysłowe

Niezawodne, modułowe rozwiązania w zakresie łączności i zarządzania przewodami dla robotyki przemysłowej zapewniają bezpieczną transmisję zasilania i danych, szybką wymianę narzędzi i minimalne przestoje.
robotics_kleinerRoboter.psd

Roboty montażowe

Modułowe rozwiązania łączności umożliwiają robotom montażowym zapewnienie precyzyjnej, elastycznej wydajności z szybką wymianą narzędzi oraz niezawodną transmisją mocy i sygnału.
robotics_agv.psd

Roboty mobilne

HARTING dostarcza kompaktowe, wytrzymałe złącza i wstępnie przetestowane wiązki kablowe do pojazdów AGV i AMR, zapewniając niezawodną transmisję mocy i danych.
Robotyka - Robot humanoidalny - kolor dostosowany

Roboty humanoidalne

Roboty humanoidalne ewoluują w kierunku wysoce wydajnych manipulatorów mobilnych, wymagających komunikacji i bezbłędnego działania każdego stawu, kończyny i układu czujników.

Rozwiązania dla robotyki


HeaderMiniaturowe złącza przemysłowe dla bezzałogowych statków powietrznych

Miniaturowe złącza przemysłowe dla bezzałogowych statków powietrznych (UAV)

Sprawdzona w branży wydajność i wysoka niezawodność w niewielkiej obudowie. Dzięki Han® MPC, zaufany europejski lider technologiczny HARTING prezentuje pierwsze złącze przemysłowe dla komercyjnych dronów.
Zamów darmową próbkę produktu
Komercyjne drony i quadcoptery korzystają z podłączanych ramion dronów

Komercyjne drony i quadcoptery korzystają z podłączanych ramion dronów

Rozwiązania plug & play dla dronów przemysłowych umożliwiają wydajne procesy konserwacji, oszczędność miejsca i wysoką skalowalność, np. do transportu cięższych ładunków.
Więcej informacji
icc20-on-kuka-robot.png

Elastyczne i skalowalne złącza okrągłe w trudnych warunkach środowiskowych

Modułowa architektura i wysoka produktywność są kluczem do sukcesu w inżynierii mechanicznej i robotyce. Elastyczne i niezawodne interfejsy są niezbędne do przecierania nowych szlaków.
Zamów darmową próbkę produktu
Połączenia wciskowe rozszerzają szeroką ofertę firmy HARTING

Połączenia wciskowe rozszerzają szeroką ofertę firmy HARTING

Nowa beznarzędziowa technika przyłączenia może skrócić czas montażu nawet o 30% i poprawia elastyczność w terenie.
Zamów darmową próbkę produktu
Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Nowe wkłady z potrójnym „D” to maksymalne upakowanie kontaktów – nawet do 130% w porównaniu z poprzednimi standardami – bez ograniczania napięcia znamionowego.
Zamów darmową próbkę produktu
Przypadek użycia - robotyka

SPE w robotyce

Przypadek użycia: współpraca w celu zapewnienia płynnej komunikacji między czujnikami a chmurą w robotyce.
Więcej informacji
Indywidualne rozwiązania HARTING - Rozwiązania robotyki i historie sukcesu

Rozwiązania dla robotyki

Wspieramy wysoce wydajnymi rozwiązaniami okablowania.
Więcej informacji

Profesjonaliści Kontakt Intro Hero

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Potrzebują Państwo wsparcia przy podłączaniu robotów lub zarządzaniu przewodami? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.


Porozmawiajmy o rozwiązaniach

Zdaniem naszych klientów


ELROTEC

ELROTEC GmbH z Werlte w Dolnej Saksonii działa jako integrator technologii automatyzacji i robotyki w dziedzinie produkcji i intralogistyki od momentu założenia w 2012 roku. W zależności od obszaru zastosowania, kompleksowy zakres usług rozciąga się od klasycznych robotów przemysłowych i robotów współpracujących po zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV), które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań.

Więcej informacji

Wipro PARI

Wipro PARI została założona w 1990 roku i jest połączeniem firm Precision Automation & Robotics India Private Limited i Wipro Enterprises. Jest to wiodąca firma z branży automatyki przemysłowej w Indiach i jedna z 20 największych na świecie. Wipro PARI dostarcza rozwiązania automatyki przemysłowej na całym świecie, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Więcej informacji

SK Laser

SK Laser GmbHz siedzibą w Wiesbaden, jest producentem najnowocześniejszych systemów laserowych do grawerowania i znakowania laserowego od momentu założenia w 2005 roku. Dzięki zakładowi produkcyjnemu w Niemczech firma gwarantuje nie tylko jakość swoich produktów, ale także zgodność z najwyższymi standardami produkcyjnymi.

Więcej informacji

Aktualności dotyczące robotyki HARTING


sk-laser_harting-connector_1.jpg
31 marca 2025 Produkt

Moduły Han-Modular® Domino: Odporne na wibracje połączenia kamer i szybkie prędkości transmisji danych w najbardziej kompaktowej przestrzeni montażowej

Złącza USB-C są coraz częściej stosowane w maszynach i systemach do kamer cyfrowych i złożonych strumieni danych obrazu na żywo, a także w monitoringu. Format ten jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi obecnymi typami kamer i obsługuje prędkość transferu danych do 20 Gbit/s.
czytaj więcej
HARTING ICC 20: Skalowalne, przemysłowe złącza okrągłe doskonale sprawdzające się w trudnych warunkach środowiskowych
31 marca 2025 Produkt

HARTING ICC 20: Skalowalne, przemysłowe złącza okrągłe doskonale sprawdzające się w trudnych warunkach środowiskowych

Na targach HANNOVER MESSE 2025 firma HARTING zaprezentuje dodatki do serii okrągłych złączy ICC w rozmiarze 20, obejmujące wkładki hybrydowe i jednobiegunowe złącza zasilające do 400 A/600 V.
czytaj więcej
Wkładki Han® 3A i 4A dostępne z techniką szybkiego zakończenia Push-in
17 kwietnia 2024 Produkt

Technika szybkiego zakańczania Push-in dostępna dla rozmiarów Han® 3A i 4A

Na targach HANNOVER MESSE 2024 Technology Group prezentuje nowe monobloki Push-In dla Han®3A i Han® 4A
czytaj więcej

Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

Pozycja: Globalny menedżer segmentu przemysłowego robotyki

  • Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
  • Firma: HARTING Technology Group

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

0/2000

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

FAQ Rozwiązania łączności dla robotyki


HARTING dostarcza wytrzymałe, odporne na wstrząsy i wibracje złącza oraz wstępnie zmontowane wiązki kablowe, które zapewniają niezawodną transmisję mocy, danych i pneumatyki. Rozwiązania te obsługują ciągły ruch, trudne warunki i wysokie obciążenia dynamiczne, umożliwiając jednocześnie szybką wymianę narzędzi, krótkie czasy konfiguracji i długoterminową niezawodność operacyjną.

AGV i AMR zależą od kompaktowej, wytrzymałej i bezpiecznej dla EMC łączności. HARTING dostarcza dopasowane złącza, przełączniki Ethernet i wstępnie przetestowane zespoły kabli, które wspierają dokładną nawigację, stabilną komunikację i niezawodne zasilanie w aplikacjach robotów mobilnych.

HARTING dostarcza zminiaturyzowane, zajmujące niewiele miejsca interfejsy i złącza modułowe, które zapewniają niezawodną transmisję sygnału, wydajne zasilanie i szybką wymianę narzędzi. Rozwiązania te pomagają robotom montażowym działać precyzyjnie, szybko dostosowywać się do zmieniających się zadań i utrzymywać wysoką produktywność nawet w ograniczonych przestrzeniach montażowych.

Oferta obejmuje złącza prostokątne Han®, przemysłowe złącza okrągłe, metryczne złącza okrągłe, modułowe systemy złączy, wstępnie zmontowane wiązki kablowe, pakiety i przewody podłogowe. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o ciągłym ruchu, powtarzających się naprężeniach mechanicznych i wymagających warunkach przemysłowych.

Komponenty HARTING są testowane pod kątem trwałości, elastyczności i zgodności z międzynarodowymi standardami. Konstrukcje zoptymalizowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, zminiaturyzowane interfejsy o dużej gęstości i wstępnie przetestowane wiązki kablowe zapewniają minimalny czas przestoju, stabilną wydajność i gotową na przyszłość integrację we wszystkich zastosowaniach robotyki.

Mogą Państwo skontaktować się z firmą HARTING za pośrednictwem naszego dedykowanego zespołu sprzedaży, usług wsparcia technicznego lub korzystając z naszych zasobów online. Nasi eksperci służą radą w zakresie dystrybucji zasilania robotów, technik zarządzania przewodami oraz wyboru odpowiednich złączy i rozwiązań okablowania dla Państwa konkretnych zastosowań zrobotyzowanych. Oferujemy również webinaria, podręczniki użytkownika, próbki produktów i bezpośrednie konsultacje, aby pomóc Państwu wdrożyć najlepsze praktyki w Państwa projektach robotyki.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów