HARTING dostarcza modułowe, wytrzymałe złącza, wiązki kablowe i rozwiązania do zarządzania przwodami zaprojektowane z myślą o dynamicznym ruchu, kompaktowych przestrzeniach montażowych oraz niezawodnej transmisji mocy i danych wymaganej w aplikacjach robotów montażowych.
Roboty montażowe
automatyzacja montażu opiera się na robotach, które działają precyzyjnie i szybko się dostosowują. HARTING wspiera to dzięki kompaktowej i niezawodnej łączności, która umożliwia szybką wymianę narzędzi, stabilną transmisję danych i mocy oraz wysoką wydajność w ciasnych przestrzeniach. Modułowe interfejsy, inteligentne zarządzanie przewodami i gotowe do użycia wiązki kablowe upraszczają instalację i zapewniają wydajną pracę linii produkcyjnych.
Automatyzacja montażu wymaga robotów oferujących wysoką precyzję i elastyczność. HARTING spełnia te wymagania dzięki rozwiązaniom łączności, które umożliwiają szybką i elastyczną wymianę narzędzi, niezawodną transmisję danych i wydajne zasilanie. Nawet w najmniejszych przestrzeniach zminiaturyzowane interfejsy zapewniają maksymalną wydajność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Zakłóceń elektromagnetycznych można uniknąć dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom EMC.
Nasze modułowe złącza do robotyki i systemów zarządzania kablami zostały zaprojektowane z myślą o częstej rekonfiguracji i ograniczonej przestrzeni montażowej. HARTING oferuje idealnie dopasowane rozwiązania o niewielkich rozmiarach, oparte na złączach prostokątnych Han® oraz przemysłowych złączach okrągłych i metrycznych złączach okrągłych. Interfejsy te umożliwiają robotom montażowym szybkie dostosowanie się do zmieniających się zadań przy jednoczesnym utrzymaniu stałej wydajności na linii produkcyjnej.
Innowacyjne mechanizmy blokujące, takie jak
Rozwiązania dla robotów montażowych
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!
Potrzebują Państwo wsparcia przy podłączaniu robotów lub zarządzaniu przewodami? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.
Aktualności dotyczące robotyki HARTING
Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?
Danny Hörig
Pozycja: Globalny menedżer segmentu przemysłowego robotyki
- Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
- Firma: HARTING Technology Group