2. Rozwiązania łączności dla robotyki
  3. Roboty przemysłowe

Roboty przemysłowe

HARTING dostarcza niezawodne złącza, zarządzanie przewodami i kompletne rozwiązania okablowania dla robotów przemysłowych. Bezpieczna transmisja zasilania, danych i pneumatyki w trudnych warunkach, szybka wymiana narzędzi, ochrona EMC i zminiaturyzowane złącza zapewniają maksymalny czas pracy, elastyczność i wydajność w zautomatyzowanej produkcji.


robotics_grosserRoboter.psd

HARTING dostarcza niezawodne rozwiązania w zakresie łączności i zarządzania przewodami dostosowane do robotów przemysłowych. Nasza gama rozwiązań rozciąga się od złączy do robotyki, komponentów dystrybucji zasilania i wiązek kablowych do robotów po szafy sterownicze. Gwarantuje to bezpieczną transmisję mocy, danych i pneumatyki, nawet podczas ciągłego ruchu, w trudnych warunkach i przy dużych obciążeniach dynamicznych.

Nasza łączność gwarantuje szybką wymianę podjednostek i krótki czas konfiguracji, np. w przypadku wymiany narzędzi. Rozwiązania odporne na wstrząsy i wibracje zapewniają minimalizację przestojów i długoterminową niezawodność w zautomatyzowanych środowiskach produkcyjnych. Od lekkich przemysłowych procesów zrobotyzowanych po wysokowydajne aplikacje spawalnicze, oferujemy idealne rozwiązanie. Rozwiązania EMC zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Modułowe koncepcje okablowania i zoptymalizowane praktyki prowadzenia przewodów umożliwiają płynną integrację i przyszłą rentowność. Miniaturyzacja złączy pozwala na większą gęstość styków w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności w małej obudowie. Gotowe do zwinięcia zestawy, przewody podłogowe i wstępnie zmontowane wiązki główne zapewniają kompletne rozwiązania okablowania do wewnętrznego i zewnętrznego okablowania robotów.

Nasze doświadczenie


Seminarium internetowe na żądanie: Robotyka & Automatyzacja

Rozwiązania dla robotów przemysłowych

Rozwiązania zindywidualizowane

przemysł ikon

Najwyższa niezawodność w trudnych warunkach

Komponenty HARTING zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej wydajności, nawet w trudnych warunkach pracy robotów i przy bardzo dynamicznych obciążeniach.
ikona stopera

Krótkie przestoje, wyższa produktywność

Wstępnie przetestowane połączenia i wiązki kablowe zapewniają krótki czas konfiguracji podjednostek i narzędzi. Rozwiązania EMC zapewniają odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
ikona minimalizuj

Oszczędność miejsca i wysoka elastyczność

Modułowa łączność i zaawansowane koncepcje zarządzania przewodami upraszczają integrację i wspierają projekty gotowe na przyszłość, umożliwiając skalowalną i wydajną automatyzację.

Rozwiązania dla robotów przemysłowych


robotics_grosserRoboter.psd
icc20-on-kuka-robot.png

Elastyczne i skalowalne złącza okrągłe w trudnych warunkach środowiskowych

Modułowa architektura i wysoka produktywność są kluczem do sukcesu w inżynierii mechanicznej i robotyce. Elastyczne i niezawodne interfejsy są niezbędne do przecierania nowych szlaków.
Zamów darmową próbkę produktu
Połączenia wciskowe rozszerzają szeroką ofertę firmy HARTING

Połączenia wciskowe rozszerzają szeroką ofertę firmy HARTING

Nowa beznarzędziowa technika przyłączenia może skrócić czas montażu nawet o 30% i poprawia elastyczność w terenie.
Zamów darmową próbkę produktu
Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Nowe wkłady z potrójnym „D” to maksymalne upakowanie kontaktów – nawet do 130% w porównaniu z poprzednimi standardami – bez ograniczania napięcia znamionowego.
Zamów darmową próbkę produktu
Przypadek użycia - robotyka

SPE w robotyce

Przypadek użycia: współpraca w celu zapewnienia płynnej komunikacji między czujnikami a chmurą w robotyce.
Więcej informacji
Indywidualne rozwiązania HARTING - Rozwiązania robotyki i historie sukcesu

Rozwiązania dla robotyki

Wspieramy wysoce wydajnymi rozwiązaniami okablowania.
Więcej informacji

Profesjonaliści Kontakt Intro Hero

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Potrzebują Państwo wsparcia przy podłączaniu robotów lub zarządzaniu przewodami? Proszę skontaktować się z naszymi ekspertami.


Porozmawiajmy o rozwiązaniach

Aktualności dotyczące robotyki HARTING


sk-laser_harting-connector_1.jpg
31 marca 2025 Produkt

Moduły Han-Modular® Domino: Odporne na wibracje połączenia kamer i szybkie prędkości transmisji danych w najbardziej kompaktowej przestrzeni montażowej

Złącza USB-C są coraz częściej stosowane w maszynach i systemach do kamer cyfrowych i złożonych strumieni danych obrazu na żywo, a także w monitoringu. Format ten jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi obecnymi typami kamer i obsługuje prędkość transferu danych do 20 Gbit/s.
czytaj więcej
HARTING ICC 20: Skalowalne, przemysłowe złącza okrągłe doskonale sprawdzające się w trudnych warunkach środowiskowych
31 marca 2025 Produkt

HARTING ICC 20: Skalowalne, przemysłowe złącza okrągłe doskonale sprawdzające się w trudnych warunkach środowiskowych

Na targach HANNOVER MESSE 2025 firma HARTING zaprezentuje dodatki do serii okrągłych złączy ICC w rozmiarze 20, obejmujące wkładki hybrydowe i jednobiegunowe złącza zasilające do 400 A/600 V.
czytaj więcej
Wkładki Han® 3A i 4A dostępne z techniką szybkiego zakończenia Push-in
17 kwietnia 2024 Produkt

Technika szybkiego zakańczania Push-in dostępna dla rozmiarów Han® 3A i 4A

Na targach HANNOVER MESSE 2024 Technology Group prezentuje nowe monobloki Push-In dla Han®3A i Han® 4A
czytaj więcej

Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

Pozycja: Globalny menedżer segmentu przemysłowego robotyki

  • Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
  • Firma: HARTING Technology Group

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

0/2000

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

FAQ Roboty przemysłowe


HARTING oferuje solidne i kompaktowe złącza, wiązki kablowe i systemy zarządzania przewodami zaprojektowane specjalnie dla robotów przemysłowych. Rozwiązania te zapewniają niezawodną transmisję danych, sygnałów i zasilania w bardzo dynamicznych środowiskach.

Nasze modułowe systemy złączy umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę narzędzi, skracając czas przestojów i zwiększając elastyczność zautomatyzowanych procesów montażowych.

Tak. Złącza przemysłowe HARTING zostały zaprojektowane z myślą o ciągłym ruchu, naprężeniach mechanicznych i wymagających środowiskach przemysłowych, zapewniając długotrwałą niezawodność.

Absolutnie. Zminiaturyzowane interfejsy i zajmujące niewiele miejsca konstrukcje złączy zapewniają maksymalną wydajność nawet wtedy, gdy roboty przemysłowe mają ograniczoną przestrzeń do prowadzenia przewodów i komponentów.

Dzięki intuicyjnym mechanizmom blokującym, takim jak PushPull i wstępnie zmontowanym wiązkom kablowym, rozwiązania HARTING skracają czas instalacji i zapewniają łatwą obsługę podczas konserwacji lub rekonfiguracji.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów