Han® 1A
Han® 1A oferuje kompaktowy, wytrzymały i uniwersalny system prostokątnych złączy do transmisji we wszystkich liniach życia (dane, zasilanie, sygnały). Coraz mniejsze napędy wymagają również coraz mniejszych interfejsów, np. w inżynierii i robotyce. Nowa seria złączy odzwierciedla ten trend dzięki odpowiednim obudowom i wkładom. Niezbędne ekranowanie połączenia silnika można również uzyskać za pomocą plastikowych złączy Han® 1A.
Najważniejsze wydarzenia z serii
Filtr
Produkty 98

Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m

Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 1m

Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 1m

Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 1m

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M

Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m

Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 1m

Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 1m

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m

Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 1m

Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m

Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 1m

Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m

Han 1A OM 12 Pole -lever m/ - PVC 1m

Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 1m

Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m

Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 1m

Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 1m

Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 1m

Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 1m
Han® 1A - Kompaktowe, wytrzymałe i wszechstronne
Han® 1A to kompaktowy, wytrzymały i uniwersalny system złączy prostokątnych do transmisji na wszystkich arteriach Przemysłu 4.0 (dane, moc, sygnały). Coraz mniejsze napędy wymagają również coraz mniejszych interfejsów, np. w inżynierii i robotyce. Nowa seria złączy odzwierciedla ten trend dzięki odpowiednim obudowom i wkładom. Ekranowanie niezbędne do podłączeń silnikowych można uzyskać również za pomocą złączy Han® 1A wykonanych z tworzywa.
Han® 1A - Wstępnie zmontowane przewody systemowe
Wystarczy podłączyć i gotowe!
Najmniejszym złączem w ofercie Han® jest Han® 1A. Chociaż idealnie nadaje się do montażu "w terenie", warunki pracy na miejscu często nie są idealne do ich bezpiecznego przetwarzania. Tutaj HARTING oferuje gamę produktów ze wstępnie zmontowanymi kablami systemowymi.
Wstępnie zmontowane zgodnie ze specyfikacją klienta, z kablem PVC klasy przemysłowej i przetestowane zgodnie z wysokimi wytycznymi jakości HARTING, wszystko, czego wymaga się od użytkownika, to "plug and play". Połączenie jest zatem kompaktowe, szybkie i bez ryzyka błędów w okablowaniu, które mogą szybko wystąpić podczas montażu w terenie.
Transmisja sygnału wynosi 6,5 A i 50 V. Wszystkie kable systemowe spełniają stopień ochrony IP65 po podłączeniu.
Zalety wstępnie zmontowanych kabli systemowych:
W 100% sprawdzone wiązki kablowe
Lekkie i kompaktowe złącza
Wysoka elastyczność
Skrócony czas instalacji
Redukcja kosztów
Specjalny przewód z PCW
Wersja: 12 pinów (6,5 A/50 V)
Stopień ochrony IP65