Złącza przemysłowe Złącza o dużej mocy Złącza okrągłe Okablowanie systemu M12 har-modular®: złącza PCB
Aktualności Prasa & kontakty z mediami Magazyn technologiczny tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com Kontakt CAREER

Złącza przemysłowe / Han®


Przegląd
Złącza prostokątne
Złącza prostokątne
Złącza przemysłowe okrągłe
Złącza przemysłowe okrągłe
Złącza i wiązki kablowe do specyficznych zastosowań
Złącza i wiązki kablowe do specyficznych zastosowań

Złącza okrągłe


Przegląd
Metryczne złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
Złącza przemysłowe okrągłe
Złącza przemysłowe okrągłe

Elementy do połączeń


Przegląd
Złącza na PCB
Złącza na PCB
Przepusty panelowe
Przepusty panelowe
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
Złącza przewodowe i wiązki kablowe

Przemysłowe switche Ethernetowe


Przegląd
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przemysłowe switche Ethernetowe

Przyciski panelowe


Przegląd
Przyciski panelowe
Przyciski panelowe

Sprzęt do ładowania dla elektromobilności


Przegląd
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności

Narzędzia


Przegląd
Narzędzia
Narzędzia

Wiązki kablowe i przewody luzem


Przegląd
Zasilanie i sygnał
Zasilanie i sygnał
Data
Data
Przewody luzem
Przewody luzem

Branże


Kolejnictwo
Przegląd kolei
Automatyka
2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg
Energetycznie
Złącza HARTING wewnątrz turbiny wiatrowej
Maszyny
Maszyny
Technologie e-mobilności
Grafika sektora AES MOBILNOŚĆ
Rozwiązania infrastrukturalne dla centrów danych
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Łączność narzędzi półprzewodnikowych
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Technologie rolnicze
Przemysł - Przegląd technologii rolniczych
Technologie wodorowe
Przegląd ekosystemu wodorowego

Rozwiązania


Rozwiązania zindywidualizowane
Indywidualne rozwiązanie HARTING
Zespoły kabli z okrągłymi złączami
Złącza okrągłe w zespołach kablowych
Rozwiązania dla Ethernetu przemysłowego
Rozwiązania dla Ethernetu przemysłowego
Złącza przewodowe
Instalacja w terenie
Ethernet jednoparowy
Złącza kablowe Zespoły kablowe Złącza danych Ethernet jednoparowy
D-Sub PushPull
Podłączenie D-Sub PushPull
Systemy elektromagnetyczne
Systemy elektromagnetyczne
MID Solutions
MID Solutions

Grupa technologiczna


O HARTING
HQT Building, Espelkamp
Przyszłość potrzebuje przeszłości
70JahreHARTING3.jpg
O nas
Firma rodzinna - Family Harting
An Outstanding Company
Jesteśmy dumni z naszych nagród
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
Nasze zaangażowanie w sport
Nasze zaangażowanie w sport

HARTING w Polsce


Ogólne osoby kontaktowe
Uścisk dłoni
HARTING Polska - dane adresowe
Team HARTING Polska
HARTING Customised Solutions - Osoby kontaktowe Polska
hcs-harting customised solutions-hero

Zrównoważony rozwój


Our Responsibility
Nasza odpowiedzialność - cztery bańki
Nasza Kultura Korporacyjna
Nasza Kultura Korporacyjna
Nasze Środowisko
Nasze środowisko
Nasze technologie
Nasze technologie
Nasze Zaangażowanie Społeczne
Nasze Zaangażowanie Społeczne
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Pobierz certyfikaty - Zintegrowany System Zarządzania
Certyfikaty CSR

Jakość


Zintegrowany System Zarządzania
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Nasze roszczenia dotyczące jakości
HQT Building, Espelkamp
Testy i laboratoria
Analiza materiału
Nasze Zaangażowanie Społeczne
Nasze Zaangażowanie Społeczne
Nasze Środowisko
Nasze środowisko
Pobierz certyfikaty - Zintegrowany System Zarządzania
Certyfikaty CSR

Wsparcie & Usługi


Dane inżynieryjne & Usługi
Dane inżynieryjne & Usługi
Konfiguratory
Konfigurator Obraz osoby przed pulpitem z konfiguracją Han
Website Training Center
Website Training Center
Więcej informacji o Digital Twin
Cyfrowy obraz bliźniaka
myHARTING
Zaawansowany etap strony internetowej
Subskrypcja biuletynu
potwierdzenie newslettera

Pliki do pobrania


Pobieranie dokumentów
Pliki do pobrania
Menedżer pobierania (Pobierz dane produktu)
Pobierz dane produktu
Pobierz certyfikaty - Zintegrowany System Zarządzania
Certyfikaty CSR
Pobierz deklaracje – zgodność produktów
Certyfikaty CSR

Kupuj produkty


Bezpośrednie zamówienie przez myHARTING
Bezpośrednie zamówienie przez myHARTING
Znajdź dystrybutorów
Obsługa klienta - przód zakładu HARTING 1 HQT
Zamówienia cyfrowe (EDI, OCI, WebService)
Zamówienia cyfrowe (EDI, OCI, WebService)

Zarządzanie partnerami


Portal Dostawcy
Portal Dostawcy
Ogólne informacje o dostawcy
Uścisk dłoni

Kontakt


Kontakt HARTING PL
Profesjonaliści Kontakt Intro Hero
Ogólne osoby kontaktowe
Uścisk dłoni
HARTING Customised Solutions - Osoby kontaktowe Polska
hcs-harting customised solutions-hero
HARTING na świecie
HARTING Worldwide - Flagi

Alternatywy:

Wyszukiwanie według serii
Konfiguratory
  1. Strona główna
  2. Seria
  3. Rozmiar 15

Rozmiar 15

Metryczne złącza okrągłe w rozmiarze 15 firmy HARTING oferują solidne i niezawodne rozwiązania w zakresie połączeń. Zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, złącza te doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach. Dzięki kompaktowej obudowie zapewniają efektywne wykorzystanie przestrzeni przy zachowaniu wysokiej wydajności. Zapoznaj się z naszą ofertą złączy w rozmiarze 15, aby znaleźć idealne dopasowanie do konkretnych wymagań.


Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Najważniejsze wydarzenia z serii

Solidne i niezawodne rozwiązanie łączności
Do wymagających zastosowań przemysłowych
Doskonałość w trudnych warunkach

Filtr

Od
Do

Produkty 32

Relevance
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Przepust panelowy

S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

Nr artykułu.: 21 15 520 0025

Z przewodnikami, Do montażu przedniego‌25 cm

S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Przepust panelowy

S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m

Nr artykułu.: 21 15 510 0025

Z przewodnikami, Do montażu przedniego‌25 cm

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

Nr artykułu.: 21 34 280 0642 100

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 10 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m

Nr artykułu.: 21 34 282 9642 015

Wstępne zmontowany na obu stronachPrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m

Nr artykułu.: 21 34 290 0642 100

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m

Nr artykułu.: 21 34 280 0641 050

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m

Nr artykułu.: 21 34 280 0641 100

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m

Nr artykułu.: 21 34 290 0641 010

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m

Nr artykułu.: 21 34 290 0642 050

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

Nr artykułu.: 21 34 290 0642 010

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

Nr artykułu.: 21 34 282 9641 100

Wstępne zmontowany na obu stronachPrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

Nr artykułu.: 21 34 280 0642 010

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m

Nr artykułu.: 21 34 290 0641 100

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m

Nr artykułu.: 21 34 290 0641 050

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m

Nr artykułu.: 21 34 282 9641 050

Wstępne zmontowany na obu stronachPrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

Nr artykułu.: 21 34 282 9641 010

Wstępne zmontowany na obu stronachPrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m

Nr artykułu.: 21 34 282 9642 050

Wstępne zmontowany na obu stronachPrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

Nr artykułu.: 21 34 282 9642 010

Wstępne zmontowany na obu stronachPrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m

Nr artykułu.: 21 34 280 0642 015

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Nowość
Wiązki kablowe

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m

Nr artykułu.: 21 34 280 0641 015

Wstępnie zmontowany na jednej stroniePrzewód miedziany (okrągłe)Długość kabla: 1.5 m

20 (of 32)

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów