HARTING PushPull
Dzięki złączom wtykowym PushPull firma HARTING zapewnia łatwe w użyciu obudowy, które mogą być wykorzystywane w bardzo różnych zastosowaniach do transmisji danych, sygnałów i zasilania. Oprócz klasycznego RJ45, ta modułowa koncepcja obejmuje również powierzchnie złączy do przesyłania sygnałów, transmisji mocy i podłączania interfejsów optycznych.
Najważniejsze wydarzenia z serii
Filtr
Produkty 1030

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 20,0m

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

PushPull V4, compact housing w. clip

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

PushPull V4, compact housing w/o clip
Technologia łączenia urządzeń PushPull
Idealne rozwiązanie dla zastosowań ethernetowych w wymagających warunkach zewnętrznych, niezależnie od tego, czy jest to system kamer do monitorowania systemów technologii procesowej, urządzenia telekomunikacyjne czy technologia ruchu drogowego. Wszystkie one są narażone na działanie słońca, wiatru i deszczu, a w obszarach nadmorskich również na działanie mgły solnej. Aspekt ten jest nie do przecenienia, szczególnie w przypadku morskich elektrowni wiatrowych. W nowoczesnych elektrowniach wiatrowych już od pewnego czasu wysokość piasty przekracza 100 metrów i wymaga alternatywy dla przewodu miedzianego do połączeń Ethernet z głowicą wirnika, który jest ograniczony pod względem wymaganej szerokości pasma na odcinku 100 metrów. W tych przypadkach zastosowania ochrona połączenia jest szczególnie ważna, ponieważ stosowane są tu włókna optyczne. Jak wiadomo, połączenia optyczne są bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż połączenia elektryczne. Dla takich przypadków zastosowań obudowa V4 PushPull może być również wyposażona we wkładkę światłowodową.
I akcja
W dziedzinie automatyki i budowy urządzeń coraz więcej obiektów posiada panele dotykowe i ekrany do obsługi, których sygnały wideo były dotychczas podłączone poprzez interfejs Ethernet. Aby uniknąć tej drogi obejściowej obejmującej wielokrotną konwersję i móc przesyłać sygnał wideo bezpośrednio, złącze V4 jest również dostępne z gniazdem Display Port. Dzięki temu nowoczesne interfejsy HMI (Human Machine Interfaces) mogą pracować bezpośrednio z sygnałami wideo. Wszystkie mają wspólną cechę - solidną obudowę i łatwą obsługę. Podłącz, kliknij i gotowe!
Starszy brat
Myślenie modułowe już od lat jest głęboko zakorzenione w koncepcjach robotyki. Aparatura i narzędzia muszą być łatwe i szybkie do podłączenia w zależności od celu zastosowania. W szczególności w produkcji samochodów przydatny jest starszy brat PushPull V4: wariant 14 PushPull. W robotyce preferowane są konstrukcje z obudową z ciśnieniowego odlewu cynku. Wytrzymują one nawet najcięższe testy obciążeniowe, niezawodnie chronią przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a ściegi spawalnicze w linii karoserii pojazdu nie stanowią dla nich żadnego problemu. Co jednak w sytuacji, gdy robot powinien podjąć się innego zadania? Oczywiście, okablowanie stałe byłoby tu zupełnie nie na miejscu. Modernizacja robota musi odbywać się w sposób prosty, szybki i niezawodny. Z PushPull V14 to żaden problem! Duże złącze PushPull zapewnia również odpowiednią powierzchnię czołową złącza z licznymi wkładkami, niezależnie od tego, czy chodzi o Ethernet, sygnały, zasilanie czy światłowody na długich dystansach.
Silna trójka
Aby podłączenie zasilaczy było dziecinnie proste, HARTING oferuje również złącze PushPull w wersji Power L. Dzięki obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego jest ono optymalnie chronione przed niekorzystnymi wpływami środowiska i uszkodzeniami, ale można je również łatwo podłączyć poprzez włożenie i wyjęcie wtyczki oraz rozłączenie, tak jak warianty V4 i V14. Dzięki obciążeniu do 16 A przy napięciu 24 V zapewnia ono odpowiednią wydajność również w zastosowaniach wymagających dużej ilości energii. Jego zgodność z AIDA zdradza jego korzenie w zrobotyzowanej produkcji samochodów. Jedno kliknięcie i zasilanie jest włączone.
Więcej rozwiązań i zasobów
Wiedza
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania