Technologia zakańczania kabli
Przyłączenie zaciskowe
Gazoszczelne i zminiaturyzowane styki są synonimem technologii zaciskania. W zakończeniach zaciskanych elastyczny przewód jest zamknięty w sposób gazoszczelny w styku zaciskanym poprzez kontrolowane odkształcenie. Korzystając z techniki tej praktycznie wytwarza się zimny spaw, zapewniając optymalną odporność na starzenie i naprężenia mechaniczne spowodowane wstrząsami i wibracjami. Automatyczne zaciskarki umożliwiają wydajną produkcję wstępnie zmontowanych kabli systemowych - ale technologia zaciskania może być również wdrażana na miejscu przy użyciu odpowiednich narzędzi. Wymagania techniczne dotyczące technologii zaciskania zostały znormalizowane w normie IEC 60352-2.
Połączenie przemieszczenia izolacji IDC
IDC (połączenia z przesunięciem izolacji) mogą być używane w celu zapewnienia łatwego i bezpiecznego kontaktu dla przewodów litych i linkowych. W jednym kroku zacisk tnący IDC wnika w izolację przewodu i sprężyście styka się z przewodami. To gazoszczelne połączenie zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo nawet przy najmniejszych prądach i napięciach. Wymagania techniczne dla technologii IDC zostały znormalizowane w normie IEC 60352-3.
Przyłaczenie oczko lutowane
Końcówka lutownicza jest optymalnym rozwiązaniem dla małych partii i prototypowych serii produkcyjnych. Nawet bez użycia specjalnych narzędzi można podłączyć szeroką gamę kabli do odpowiednich złączy kablowych. Odizolowany i ocynowany przewód jest lutowany ręcznie do końcówki lutowniczej. Takie połączenie powinno być jednak wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
Przyłączenie wsuwkowe
Zakończenie Faston może być używane do swobodnych połączeń przewodowych. Jego zaletą jest możliwość przenoszenia dużych prądów (do 15 A) i łatwość wymiany.
Przyłączenie cage clamp
Technika zacisku klatkowego wykorzystuje sprężynę do nawiązania kontaktu z elastycznymi i stałymi przewodnikami. Po otwarciu sprężyny przez element uruchamiający, odizolowany przewód można po prostu włożyć do otwartej komory stykowej. Ta technologia połączeń wymaga niewielkiego nakładu pracy i narzędzi. Charakteryzuje się również doskonałą niezawodnością działania. Dzięki połączeniu sprężynowemu można wykonać wiele połączeń. Połączenie to jest wyjątkowo odporne na wibracje i wstrząsy.
Przyłączenie HARAX®
HARAX® to beznarzędziowa technika szybkiego przyłączania firmy HARTING. Kontakt jest nawiązywany poprzez kontakty z przemieszczeniem izolacji. Złącza okrągłe M8 / M12 z łącznikiem HARAX® można łatwo zmontować ręcznie na miejscu.
zakończenie izolacji preLink
preLink® bazuje na technice przemieszczenia izolacji i jest stosowany do złączy danych do 10 Gigabit/s. Przewody są wprowadzane do kostki zaciskowej i zaciskane, a następnie skracane w jednej operacji przy użyciu szczypiec montażowych. Tę kostkę zaciskową można wpinać w okrągłe złącza M12, jak również pasujące złącza RJ45, złącza kablowe lub gniazda PCB. Końcówki łączące można zmienić w każdej chwili, w ciągu kilku sekund.