Energia wiatrowa
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
Rolnictwo
Rolnictwo technologia rolnicza kombajn
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
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
Deklaracja środowiskowa
Droga z namalowaną żółtą strzałką
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Certyfikaty CSR
Certyfikaty CSR
Prawa człowieka
Oświadczenie HARTING dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka - Deklaracje
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
  2. Technologie e-mobilności
  3. Elektryczny sprzęt budowlany

Elektryczny sprzęt budowlany

Mobilne maszyny budowlane można podzielić na różne kategorie. Obejmują one zarówno konwencjonalne ładowarki kołowe i ogromne żurawie samojezdne, jak i wysoce wyspecjalizowane pojazdy opracowane do szerokiej gamy zastosowań. Wymagające warunki środowiskowe i brak infrastruktury energetycznej wpływają na rozwój koncepcji pojazdów zelektryfikowanych, których udział w rynku stale rośnie. Dzięki solidnym złączom do zastosowań związanych z zasilaniem i sygnałem, HARTING wspiera ten rozwój i przyczynia się do dekarbonizacji sektora maszyn budowlanych.


Elektryczny sprzęt budowlany

Elektryfikacja w budownictwie: wyzwania, możliwości i inteligentne systemy

Zaostrzone normy emisji spalin, rosnące ceny paliw i szybki rozwój technologiczny sprawiły, że elektryfikacja maszyn budowlanych staje się coraz ważniejszym trendem w branży budowlanej.

Podczas gdy brak infrastruktury energetycznej i wysokie wymagania środowiskowe stanowią kluczowe wyzwania dla elektryfikacji ciężkich mobilnych maszyn budowlanych, odsetek zelektryfikowanych pojazdów stale rośnie w segmencie mniejszych maszyn.

Bardziej zaawansowane technologie prowadzą również do zwiększenia łączności w maszynach. Różne systemy, wspierane przez zaawansowaną technologię czujników, monitorują i kontrolują różne elementy maszyny, zwiększając w ten sposób wydajność.

Więcej na ten temat


  • Sprzęt do ładowania w branży Electromobility

  • Technologie e-mobility

koparka

Niezawodność w ekstremalnych warunkach

Wytrzymałe wiązki kablowe do bezpiecznej dystrybucji zasilania w pojazdach
wtyczka

Bezpieczna komunikacja

Wydajna i bezpieczna transmisja sygnału i danych
bateria

Dostosowane, modułowe, skalowalne

Innowacyjne, niestandardowe rozwiązania zapewniające maksymalną elastyczność

Rozwiązania dla elektrycznego sprzętu budowlanego od HARTING


Bazując na wieloletnim doświadczeniu, HARTING oferuje szeroką gamę solidnych rozwiązań połączeniowych w tym zakresie. Obejmują one różne wiązki kablowe wysokiego napięcia i wydajne interfejsy komunikacyjne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie ładowania. Rozwiązania zindywidualizowane umożliwiają szybkie wdrażanie koncepcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i gwarantują klientom wysoki stopień elastyczności.

Elektryczny sprzęt budowlany

Rozwiązania HARTING w zakresie łączności dla elektrycznego sprzętu budowlanego


Przemysłowe przełączniki Ethernet

Bezpieczna i szybka komunikacja

Nasze szerokie portfolio komponentów sieciowych charakteryzuje się dużą różnorodnością i doskonałymi parametrami EMC.
Przemysłowe przełączniki Ethernet
Hero: Złącza i zespoły kabli do określonych zastosowań

Solidne, szybkie i trwałe połączenie

Nasze niestandardowe wiązki kablowe są zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe z pyłem i cieczami, są odporne na wibracje i umożliwiają niezawodne i szybkie połączenia.
Złącza i wiązki kablowe do określonych zastosowań
Bohater: Złącza prostokątne

Niezawodny przesył energii

Prostokątne złącza Han® są standardem rynkowym dla wytrzymałych złączy przemysłowych i umożliwiają modułową konstrukcję elektrycznego układu napędowego.
złącza prostokątne
Profesjonaliści Kontakt Intro Hero

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Szukają Państwo wydajnych rozwiązań połączeniowych dla elektrycznego sprzętu budowlanego? W takim razie proszę się z nami skontaktować! Czekamy na kontakt!


Kontakt

Co mówią inni klienci:


»

HARTING dostarcza znormalizowane złącza wysokiego napięcia, które są bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków pracy naszych pojazdów. Złącza są starannie zaprojektowane i mają bardzo wysoką jakość.

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Kierownik ds. inżynierii, AgXeed

Bohater: Rolnictwo precyzyjne na rzecz zrównoważonego, wydajnego i odpornego rolnictwa

Rolnictwo precyzyjne dla zrównoważonego, wydajnego i odpornego rolnictwa


WIĘCEJ INFORMACJI

Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?


Christian Bohne

Christian Bohne

Pozycja: Menedżer segmentu branżowego

  • Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
  • Firma: Grupa Technologiczna HARTING

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

0/2000

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

FAQ - Technologie E-Mobility


Elektryczne maszyny budowlane to maszyny napędzane silnikiem elektrycznym zamiast konwencjonalnym silnikiem spalinowym. Należą do nich takie urządzenia jak koparki elektryczne, ładowarki kołowe, dźwigi i spychacze.

Korzyści obejmują niższe koszty operacyjne ze względu na niższe koszty energii, mniej konserwacji (mniej ruchomych części), mniejsze zanieczyszczenie hałasem i brak bezpośredniej emisji CO2, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Żywotność baterii zależy od różnych czynników, w tym sposobu użytkowania, konserwacji i typu baterii. Baterie litowo-jonowe mogą zazwyczaj wytrzymać od 5 do 10 lat, jeśli są odpowiednio konserwowane.

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora i infrastruktury ładowania. Szybkie ładowarki mogą naładować maszynę budowlaną w ciągu 1-3 godzin, podczas gdy normalny czas ładowania może wynosić od 6 do 8 godzin.

Elektryczne maszyny budowlane są idealne na place budowy w centrach miast i w środowiskach pracy, w których obowiązują surowe przepisy dotyczące hałasu i emisji. Mogą one jednak nie być idealne do użytku w odległych obszarach bez dostępu do źródeł zasilania lub do bardzo ciężkich zastosowań.

Wydajność elektrycznych maszyn budowlanych znacznie wzrosła w ostatnich latach. Nowoczesne modele często oferują porównywalne osiągi do swoich odpowiedników napędzanych silnikami wysokoprężnymi, dzięki czemu nadają się do wielu zastosowań, w tym do ciężkich prac.

Początkowe koszty elektrycznych maszyn budowlanych są zazwyczaj wyższe niż w przypadku modeli napędzanych silnikiem wysokoprężnym. Jednak koszty operacyjne mogą zostać zrekompensowane w dłuższej perspektywie dzięki niższym kosztom energii i mniejszym wydatkom na konserwację.

Przepisy i normy dotyczące elektrycznych maszyn budowlanych różnią się w zależności od regionu. Producenci muszą zapewnić zgodność swoich maszyn z przepisami bezpieczeństwa i wymogami środowiskowymi obowiązującymi w danym kraju.

Tak, elektryczne maszyny budowlane mogą być często używane w mieszanych flotach. Może to pomóc w wykorzystaniu zalet obu technologii i zaoferować klientom elastyczność w zależności od ich wymagań i możliwości zastosowania.

Oczekuje się, że rynek elektrycznych maszyn budowlanych będzie rósł wraz ze wzrostem popytu na bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania, a firmy budowlane będą szukały sposobów na zmniejszenie emisji CO2. Pewną rolę odegrają również postęp technologiczny i zachęty rządowe do promowania elektromobilności.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów