Infrastruktura ładowania obejmuje cały sprzęt techniczny i usługi wymagane do zasilania pojazdów elektrycznych energią elektryczną, np. stacje ładowania, podłączenie do sieci, systemy rozliczeniowe i oprogramowanie.
Rozwiązania dla infrastruktury ładowania
Ciągła, zorientowana na popyt rozbudowa infrastruktury ładowania jest decydującym czynnikiem dla akceptacji i rozpowszechnienia mobilności elektrycznej, ponieważ zapewnia dostępność opcji ładowania dla użytkowników. Obejmuje zarówno publiczne, jak i prywatne punkty ładowania, na przykład na ulicach, parkingach, w firmach lub w domu. Dzięki szerokiej gamie przewodów do ładowania o różnych standardach, a także komponentów połączeniowych w samej stacji ładowania, HARTING wnosi istotny wkład w rozwój mobilności elektrycznej.
Infrastruktura ładowania: technologia, wydajność, zaopatrzenie publiczne
Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych obejmuje cały sprzęt potrzebny do ładowania tych pojazdów. Obejmuje to stacje ładowania i związaną z nimi technologię. Istnieją różne sposoby ładowania samochodu elektrycznego, które różnią się pod względem mocy ładowania i lokalizacji. Podczas gdy pojazd jest ładowany w domu prądem przemiennym (AC) w niższym zakresie mocy, publiczne stacje ładowania zwykle zapewniają wysoką moc ładowania w zakresie prądu stałego (DC).
W przeciwieństwie do prywatnych urządzeń ładujących (wall boxów), nowoczesne publiczne stacje szybkiego ładowania są wyposażone w złożoną elektronikę zasilania i komunikacji, aby ładować pojazdy elektryczne w jak najkrótszym czasie.
Rozwiązania HARTING dla infrastruktury ładowania
Dzięki znormalizowanym przewodom do ładowania do zastosowań AC i DC oraz szerokiemu portfolio produktów, HARTING zapewnia bezpieczną i szybką transmisję energii i sygnału oraz wspiera swoich partnerów w projektowaniu technicznym różnych systemów ładowania.
Portfolio produktów HARTING Automotive obejmuje europejski standard interfejsu ładowania Combo Type-2 DC do szybkiego ładowania prądem stałym o mocy ładowania 200 kW. Produkty te posiadają aprobaty i certyfikaty odpowiednie dla wszystkich szczególnych sektorów rynku i wymogów prawnych na całym świecie. W przypadku przewodów do ładowania, wtyczka typu 1 dla prądu zmiennego (opracowana dla USA, Japonii i Korei Południowej) jest certyfikowana zgodnie z UL, CE i JET / PSE; wtyczka typu 2 dla rynku europejskiego jest zgodna z UL/VDE. Wtyczka HARTING GB China spełnia normę CQC chińskiego organu normalizacyjnego (Chińskie Centrum Certyfikacji Jakości).
Przewody ładowania AC i DC
Nasze przewody do ładowania są dostępne w różnych długościach i mocach znamionowych. Niestandardowe wiązki kablowe z indywidualnie zaprojektowanymi otwartymi końcami zapewniają maksymalną elastyczność podczas instalacji. Dodatkowe komponenty do gniazd ładowania uzupełniają ofertę infrastruktury ładowania.
Przemysłowe magistrale/Ethernet
Wydajne interfejsy komunikacyjne zapewniają szybką, bezpieczną, a przede wszystkim bezproblemową transmisję danych. Osiąga się to dzięki doskonałym właściwościom EMC, które niezawodnie chronią wrażliwą elektronikę komunikacyjną przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Obok siebie istnieją różne standardy
Podobnie jak w przypadku stacji benzynowych z różnymi rodzajami paliwa, tak i w przypadku stacji ładowania współistnieją różne standardy przyłączy. Niektóre przykłady to CCS (Combined Charging System) z wtyczkami typu 1 (Combo 1) lub typu 2 (Combo 2), system ładowania CHAdeMO lub inne standardy, takie jak standard GB/T w Chinach.
Długi czas ładowania zniechęca wielu właścicieli samochodów do przesiadki na pojazdy elektryczne. Technologia szybkiego ładowania wykorzystująca wtyczkę do ładowania prądem stałym (Combo) zapewnia, że pojazdy otrzymają wystarczającą ilość energii w ciągu kilku minut, a nie kilku godzin. Prawie wszystkie nowe koncepcje samochodów elektrycznych głównych producentów OEM opierają się na wydajnym szybkim ładowaniu jako uzupełnieniu konwencjonalnej technologii ładowania. Zapewnia to lepszą akceptację wśród kierowców i stanowi silny impuls dla mobilności elektrycznej.
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!
Szukają Państwo wydajnych rozwiązań dla swojej infrastruktury ładowania? W takim razie proszę się z nami skontaktować! Czekamy na kontakt!
Rozwiązania łączności HARTING dla infrastruktury ładowania
Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?
Christian Bohne
Pozycja: Menedżer segmentu branżowego
- Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING