Autobusy elektryczne zmniejszają zanieczyszczenie powietrza w miastach, ponieważ nie wytwarzają żadnych emisji podczas pracy. Pomagają one zmniejszyć emisję CO2 i poziom hałasu, co prowadzi do lepszej jakości życia na obszarach miejskich
Komercyjne pojazdy elektryczne
Komercyjne pojazdy elektryczne obejmują szeroką gamę pojazdów z napędem elektrycznym do celów komercyjnych, w tym ciężarówki, samochody dostawcze i autobusy. Możliwe do zaplanowania trasy i profile jazdy, a także lokalnie zdefiniowane opcje ładowania, przyspieszają rozwój w kierunku pojazdów zelektryfikowanych. HARTING wspiera ten rozwój dzięki szerokiemu portfolio infrastruktury ładowania, a także różnym komponentom w samym pojeździe.
Autobusy elektryczne jako siła napędowa zrównoważonej mobilności miejskiej
Technologia autobusów elektrycznych jest istotną częścią wysiłków zmierzających do uczynienia transportu publicznego bardziej zrównoważonym. Zalety takie jak przyjazność dla środowiska, niższe koszty operacyjne i elastyczność użytkowania sprawiają, że autobusy elektryczne są atrakcyjną opcją dla przyszłości mobilności miejskiej. Autobusy elektryczne wykorzystują silniki elektryczne do przekształcania energii zgromadzonej w akumulatorach w ruch.
Z reguły stosowane są baterie litowo-jonowe, które oferują wysoką gęstość energii i długą żywotność.
Nowoczesne autobusy elektryczne są wyposażone w szereg zaawansowanych elektronicznych systemów sterowania, które wykonują następujące funkcje:
Zarządzanie energią: Optymalizacja dystrybucji i wykorzystania energii w pojeździe
Zarządzanie akumulatorami: Monitorowanie i kontrola pojemności i wydajności baterii
Sterowanie napędem: Wydajna regulacja mocy silnika zapewniająca płynną pracę
Systemy pasażerskie: Integracja systemów informacyjnych, sprzedaży biletów, klimatyzacji i dystrybucji energii
Do ładowania pojazdów wykorzystywane są dwa główne systemy:
Wysokowydajne systemy ładowania wzdłuż trasy: Do szybkiego ładowania pośredniego podczas pracy
Rozwiązania do ładowania w zajezdni: Do zaplanowanego ładowania w nocy lub podczas przerw w pracy
Rozwiązania dla komercyjnych pojazdów elektrycznych od HARTING
HARTING oferuje szeroką gamę rozwiązań połączeniowych w tym zakresie. Obejmują one zarówno solidne zespoły przewodów wysokiego napięcia i wydajne interfejsy komunikacyjne, jak i wysokowydajne rozwiązania do ładowania prądem stałym. Indywidualne rozwiązania uzupełniają portfolio i gwarantują maksymalną elastyczność.
Nasze indywidualne rozwiązania
Nasze niestandardowe rozwiązania dla autobusów elektrycznych oferują maksymalną elastyczność i wydajność. Wstępnie zmontowane skrzynki rozdzielcze z dostosowanymi zestawami kabli Han® do transmisji danych, sygnałów i zasilania umożliwiają prostą instalację typu plug & play. Zmniejsza to liczbę błędów instalacyjnych, oszczędza czas i umożliwia modułową konstrukcję, a także nieskomplikowaną wymianę poszczególnych komponentów.
Ściśle współpracując z naszymi klientami, opracowujemy niestandardowe, w 100% przetestowane i skalowalne rozwiązania, które są przyszłościowe. Wspólne projektowanie prowadzi do opłacalnego rozwiązania całościowego, które pozwala naszym klientom zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby.
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!
Szukają Państwo rozwiązań okablowania pokładowego lub wydajnych rozwiązań ładowania dla swoich pojazdów elektrycznych? Proszę się z nami skontaktować! Czekamy na kontakt!
Rozwiązania HARTING w zakresie łączności dla komercyjnych pojazdów elektrycznych
Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?
Christian Bohne
Pozycja: Menedżer segmentu branżowego
- Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING