Energia wiatrowa
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
Rolnictwo
Rolnictwo technologia rolnicza kombajn
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
Deklaracja środowiskowa
Droga z namalowaną żółtą strzałką
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Certyfikaty CSR
Certyfikaty CSR
Prawa człowieka
Oświadczenie HARTING dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka - Deklaracje
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
  2. Technologie e-mobilności
  3. Lekkie pojazdy elektryczne

Lekkie pojazdy elektryczne

Samochody elektryczne już teraz pod wieloma względami przewyższają porównywalne pojazdy spalinowe. Konsekwentna rozbudowa infrastruktury ładowania i ciągły rozwój elektrycznych układów napędowych umożliwią dalszy rozwój tej technologii. HARTING wspiera tę transformację dzięki szerokiemu portfolio infrastruktury ładowania, a także różnym komponentom w samym pojeździe.


Lekkie pojazdy elektryczne

Kluczowe technologie dla wydajnej mobilności elektrycznej

Technologia samochodów elektrycznych opiera się na kilku kluczowych komponentach i systemach, które współpracują ze sobą, aby zapewnić wydajną, mocną i przyjazną dla środowiska jazdę.

  • Silnik elektryczny, jako podstawowy komponent, przekształca energię elektryczną z akumulatora w mechaniczną energię napędową.

  • Akumulator przechowuje energię elektryczną potrzebną do zasilania silnika elektrycznego.

  • System ładowania umożliwia ładowanie akumulatora za pośrednictwem różnych interfejsów, w tym stacji ładowania AC i DC. Obejmuje to również dostępne połączenia dla różnych typów ładowania (np. dla AC: typ 1, typ 2 i NACS oraz dla DC: CCS1, CCS2 i NACS).

  • Nowoczesne samochody elektryczne są wyposażone w zaawansowane rozwiązania programowe, które umożliwiają korzystanie z różnych funkcji, takich jak nawigacja do stacji ładowania, monitorowanie stanu baterii i optymalizacja dystrybucji energii.

Więcej na ten temat


  • Sprzęt do ładowania w branży Electromobility

  • Systemy elektromagnetyczne

  • Infrastruktura ładowania

samochód elektryczny

Kompatybilny i przyjazny dla użytkownika

Znormalizowane przewody i gniazda ładowania AC dla publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania
stacja ładująca

Solidne i trwałe ładowanie

Przewody do ładowania DC i wloty do pojazdów zapewniają szybkie i bezpieczne ładowanie
bezpieczeństwo

Niezawodne przełączanie, wyzwalanie i blokowanie

Systemy magnetyczne zwiększają łatwość użytkowania i bezpieczeństwo w pojazdach

Rozwiązania dla pojazdów elektrycznych od HARTING


HARTING oferuje szeroką gamę rozwiązań łączności w tym obszarze. Obejmują one przewody do ładowania prądem przemiennym we wszystkich dostępnych na świecie standardach i szeroką gamę interfejsów do ładowania prądem stałym, a także rozwiązania łączności w stacji ładowania, gniazda ładowania, zespoły przewodów wysokiego napięcia i systemy magnesów w samym pojeździe. Rozwiązania ładowania dostosowane do potrzeb klienta uzupełniają portfolio i gwarantują maksymalną elastyczność dla klienta.

Wysoka jakość, trwałość i szybka dostępność sprawiają, że HARTING jest idealnym partnerem w procesie transformacji mobilności.

Infrastruktura ładowania
Przewód do ładowania w samochodzie
Sprzęt do ładowania w branży Electromobility

Sprzęt do ładowania od HARTING

Bezpieczne i szybkie ładowanie stanowi kluczowy filar transformacji w kierunku napędów elektrycznych. Dobrze rozwinięta publiczna i prywatna sieć ładowania zwiększa akceptację pojazdów elektrycznych i przyspiesza transformację mobilności.

HARTING aktywnie wspiera transformację mobilności dzięki różnorodnym produktom do ładowania prądem stałym lub zmiennym.

Przewody do ładowania HARTING Mode 3 i komponenty do publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania AC umożliwiają wydajny transfer energii z urządzenia ładującego do pojazdu.

Przewody do ładowania prądem stałym i wloty do pojazdów, a także szerokie portfolio rozwiązań w zakresie łączności w ramach stacji szybkiego ładowania sprawiają, że HARTING jest idealnym partnerem w zakresie elektryfikacji w sektorze automotive.

Systemy elektromagnetyczne firmy HARTING

Od 25 lat HARTING jest synonimem najwyższej jakości i wiodącej innowacyjności w systemach elektromagnetycznych do siłowników w inżynierii automotive, a także w mechatronice i technologii łączności.

HARTING opracowuje i produkuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów w zastosowaniach automotive i przemysłowych. Zarówno w typowych, jak i nietypowych zastosowaniach cewek elektromagnetycznych, nasze produkty imponują niezawodną funkcjonalnością, wysoką jakością i trwałością.

Systemy elektromagnetyczne
Systemy elektromagnetyczne

Chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach?


Christian Bohne

Christian Bohne

Pozycja: Menedżer segmentu branżowego

  • Dział: Zarządzanie segmentami branżowymi
  • Firma: Grupa Technologiczna HARTING

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

0/2000

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

FAQ - Technologie E-Mobility


Elektromobilność odnosi się do korzystania z pojazdów elektrycznych (EVs) i powiązanej infrastruktury do dostarczania energii do tych pojazdów. Obejmuje to elektryczne pojazdy akumulatorowe (BEVs), elektryczne pojazdy hybrydowe typu plug-in (PHEVs) oraz technologie wspierające ich działanie, takie jak stacje ładowania AC i DC.

Pojazdy elektryczne wykorzystują silnik elektryczny zasilany akumulatorami. Silnik elektryczny przekształca energię elektryczną w energię mechaniczną i napędza koła. Akumulatory można ładować za pośrednictwem sieci energetycznej lub stacji ładowania. Napęd elektryczny przekształca około 80% energii elektrycznej w energię kinetyczną. Dla porównania, silnik spalinowy przekształca tylko ok. 25% energii w energię kinetyczną. Reszta jest tracona w postaci energii cieplnej

Można z grubsza rozróżnić trzy podstawowe koncepcje pojazdów.

Akumulatorowe pojazdy elektryczne (BEVs): W pełni elektryczny napęd bez silnika spalinowego.

Pojazdy hybrydowe typu plug-in (PHEVs): Łączą silnik elektryczny z silnikiem spalinowym i mogą być zasilane zarówno energią elektryczną, jak i benzyną.

Pojazdy hybrydowe (HEVs): Posiadają zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny, ale nie mogą być ładowane zewnętrznie.

Zasięg różni się w zależności od modelu i pojemności akumulatora. Wiele nowoczesnych pojazdów elektrycznych oferuje zasięg od 200 do 400 kilometrów na jednym ładowaniu, chociaż niektóre zaawansowane modele mogą osiągnąć ponad 500 kilometrów.

Jaka jest różnica między "Poziomem" a "Trybem" podczas ładowania?

Poziom odnosi się do struktury mocy ładowania (Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3).

Tryb odnosi się do protokołów bezpieczeństwa i rodzaju komunikacji między pojazdem a ładowarką (Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4).

Tryby ładowania są oznaczone jako Level 1-3 w obu Amerykach i Mode 1-4 w Europie.

Tryb 1 opisuje ładowanie bezpośrednio z gniazda Schuko i nie jest już obecnie używany.

Czas ładowania zależy od stopnia naładowania i typu ładowarki:

  • Poziom 1 / Tryb 2 (gniazdo domowe): 8 do 24 godzin dla pełnego naładowania.

  • Poziom 2 / Tryb 3 (publiczne lub prywatne stacje ładowania/skrzynki ścienne): 4 do 8 godzin dla pełnego naładowania.

  • Poziom 3 / Tryb 4 (szybkie ładowanie prądem stałym): 30 minut do 1 godziny, aby naładować 80% baterii.

Opcje ładowania obejmują:

Ładowanie w domu:

  • Przewody ładowania poziomu 1 i trybu 2, które ładują pojazd za pośrednictwem gniazdka domowego.

  • Stacje ładowania/skrzynki ścienne Poziomu 2 i Trybu 3

Publiczne stacje ładowania:

  • Stacje ładowania Poziomu 2 i Trybu 3 w różnych lokalizacjach.

  • Stacje szybkiego ładowania DC Poziomu 3 i Trybu 4

Ładowanie w miejscu pracy:

  • Niektórzy pracodawcy oferują infrastrukturę ładowania dla pracowników.

Koszt ładowania zależy od ceny energii elektrycznej i pojemności akumulatora pojazdu. Ogólnie rzecz biorąc, ładowanie pojazdu elektrycznego jest tańsze niż tankowanie konwencjonalnego pojazdu. Wiele regionów oferuje również dotacje dla właścicieli pojazdów elektrycznych.

Wyczerpanie się akumulatora jest podobne do wyczerpania się paliwa w konwencjonalnym pojeździe. Większość pojazdów elektrycznych jest wyposażona w systemy nawigacji, które pomagają kierowcom znaleźć najbliższą stację ładowania. Ponadto wiele usług pomocy drogowej oferuje wsparcie w takich przypadkach.

Z reguły pojazdy elektryczne wytwarzają mniej gazów cieplarnianych niż pojazdy konwencjonalne, zwłaszcza jeśli są ładowane energią odnawialną. Jednak wpływ na środowisko zależy w dużej mierze od źródeł energii wykorzystywanych do generowania energii elektrycznej i procesów produkcji baterii.

Wiele rządów oferuje różne zachęty, w tym ulgi podatkowe, dotacje, obniżone opłaty rejestracyjne i specjalne pasy ruchu. Zachęty różnią się w zależności od regionu i mogą znacznie obniżyć całkowity koszt zakupu pojazdu elektrycznego.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów